17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイヘリックス ロング形 FX-MG-EHL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイヘリックス ロング形 FX-MG-EHL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-MG-EHL-6X3F

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はAE-VML6X24です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・切れ味のよい強いねじれを採用したロング刃タイプです。びびり振動を防止する不等分割刃を採用しております。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
3
刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
60
コーナー形状
アタリ付き

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト