ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS

通常単価(税別)
7,752
税込単価
8,527
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4枚刃の溝切削でも切りくず排出は抜群、優れた切れ味でバリの発生も防止します。びびり振動に強い3枚刃も用...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

FX-MG-EHS-3X3F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX-MG-EHS-3X3Fの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
3
刃長(mm)
8
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50
コーナー形状
アタリ付き
商品コード
8542130
トラスココード
691-1536
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
RoHS?
10

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
FX-MG-EHS-3X3F

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
3
8
6
50
8542130
691-1536
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,752
( 8,527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4枚刃の溝切削でも切りくず排出は抜群、優れた切れ味でバリの発生も防止します。びびり振動に強い3枚刃も用意しました。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHSの型番FX-MG-EHS-3X3Fのページです。 型番FX-MG-EHS-3X3Fに関する仕様情報を記載しております。
ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS
2刃 ショート形 DIA-EDS
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形
ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長)
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬ピンカドエンドミル高機能タイプショート形
超硬防振型エンドミル 刃先強化型 ショート形 AE-VMSX
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットオーエスジーオーエスジー
通常価格7,75216,898 -4,422 -7,673 -4,539 -3,540 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目2日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング