17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS
通常単価(税別)
27,65339,198特別価格
税込単価
30,41843,118特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

CBNチップのロー付けタイプエンドミル。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズのご紹介

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS CBNエンドミルシリーズ特長1
 
CBNボールエンドミル(CBN-SXB)とCBNブルノーズエンドミル(CBN-SXR)を組み合わせることにより高精度、高能率な加工が可能です。
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS  CBNエンドミルシリーズ特長2

加工形状別に工具を使い分けることにより加工時間を短縮

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS 加工条件
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS 加工結果1
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS 加工結果2

ブルノーズエンドミルを使用することにより、34分の加工時間短縮を実現。

  • 倣い加工や勾配の大きなワークにはボールエンドミルが有効です。
  • 平坦部の多いワーク形状には平面ピックを大きく取ることが可能なブルノーズエンドミルが有効です。
 

CBN 工具を幅広くラインナップしていますので、用途に合わせて最適な工具選択が可能です。

製品特長紹介動画

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS 推奨切削条件表

 

選定サポート情報

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS  選定サポート条件

注意・禁止事項

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高い物をご使用下さい。
2. 工具突き出しは最小限に抑えて下さい。
3.エンドミル取り付け時の刃先の振れは、10μm未満に抑えて下さい。
また、可能であれば使用される回転領域での動的振れ精度をご確認下さい。
4. 機械温度変化によるスピンドルの伸縮に注意して下さい。
5.機械の回転速度が上がらない場合は、できるだけ最高回転速度で使用し、送り速度を調整して下さい。コーナ部等負荷が大きい加工には、回転速度、送り速度ともに下げて下さい。
6.MQL(オイルミスト)またはエアブローでご使用下さい。
7.前加工にて極力、仕上げ代が均一となるようにして下さい。
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS コーナー部取代イラスト

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
6
3
12
6
50
8525060
1個
8
4
16
8
60
8525080
1個
10
5
20
10
70
8525100
1個
12
6
24
12
75
8525120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,65326,823
( 29,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,558
( 34,714 )
1日目
36,227
( 39,850 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

CBNチップのロー付けタイプエンドミル。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS
GBE 超高圧焼結体付付きエンドミル
CBN スクエアエンドミル SSE600
CBN スクエアエンドミル SSE400
SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミル
SMEZ120 CBN マイクロエッジ Z
メーカーオーエスジー三菱マテリアル日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格27,653-17,95613,570 -19,470 -12,980 -20,060 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

CBNスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング