17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

通常単価(税別)
6,62136,509
税込単価
7,28340,160
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミル短刃長タイプです。剛性の高い...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS 【追加工対応品】 推奨切削条件表側面切削
 

溝切削

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS 【追加工対応品】 推奨切削条件表溝切削
 

【高速切削用】

  • 加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険があります。
    防火対策を必ずおこなって下さい。
  • 高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。
 

高速溝切削

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS 【追加工対応品】 推奨切削条件表高速溝切削
 

高速側面切削

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS 【追加工対応品】 推奨切削条件表高速側面切削

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度,送り速度を調整下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアブローにて切りくずを除去して下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
3.4
5.1
6
60
3016534
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.6
5.4
6
60
3016536
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.3
6.5
6
60
3016543
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.4
6.6
6
60
3016544
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.5
6.8
6
60
3016545
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.1
7.7
6
60
3016551
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.3
9.5
8
80
3016563
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8.5
12.8
10
80
3016585
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8.8
13.2
10
80
3016588
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
9
13.5
10
80
3016590
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
9.5
14.3
10
80
3016595
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
16
24
16
115
3016660
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
7,863
( 8,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,007
( 9,908 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,630
( 8,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,747
( 9,622 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,597
( 10,557 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

12,545
( 13,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,084
( 12,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

16,158
( 17,774 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

12,784
( 14,062 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミル短刃長タイプです。剛性の高い短刃長のため大きな切込みでの高送り加工を可能とします。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
剛性が高く良く削れます。1本で荒削りから仕上げまで使用できます。価格も手頃でコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
荒取りから仕上げ加工まで使用できるので便利です。種類も豊富で価格も手頃なのでコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS
ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル
4刃ロング形 WX-PHL
4刃ミディアム形 WX-PHN
SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
AE-VMSS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(スクエアタイプ)
メーカーオーエスジー日進工具オーエスジーオーエスジー岡崎精工オーエスジー
通常価格6,621-3,763 -9,262 -8,745 -2,800 -3,210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト