17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4刃 ロング形 MG-EML

通常単価(税別)
35,481114,102
税込単価
39,029125,512
通常出荷日:1日目

刃先形状は、刃径Φ9.5までがピンカド、Φ10以上がアタリ付きです。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4刃 ロング形 MG-EML 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削油剤は、鋼切削は油性を使用し、鋳鉄、非鉄金属はエアブローまたは水溶性を使用下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
--------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
13
40
12
100
アタリ付き
84523
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
14
40
12
100
アタリ付き
84524
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
15
40
16
105
アタリ付き
84525
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
16
48
16
115
アタリ付き
84526
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
17
48
16
115
アタリ付き
84527
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
18
48
16
115
アタリ付き
84528
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
19
48
20
115
アタリ付き
84529
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
20
56
20
125
アタリ付き
84530
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
21
56
20
125
アタリ付き
84531
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
22
56
20
125
アタリ付き
84532
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
23
67
25
140
アタリ付き
84533
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
24
67
25
140
アタリ付き
84534
-
-
-
-
1個
メーカー標準品
25
67
25
140
アタリ付き
84535
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,481
( 39,029 )
1日目
39,744
( 43,718 )
1日目
48,264
( 53,090 )
1日目
53,792
( 59,171 )
1日目
76,056
( 83,662 )
1日目
71,650
( 78,815 )
1日目
84,393
( 92,832 )
1日目
77,793
( 85,572 )
1日目
90,734
( 99,807 )
1日目
97,548
( 107,303 )
1日目
107,937
( 118,731 )
1日目
114,102
( 125,512 )
1日目
112,208
( 123,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先形状は、刃径Φ9.5までがピンカド、Φ10以上がアタリ付きです。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4刃 ロング形 MG-EML のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4刃 ロング形 MG-EML
グラファイト用 4刃ロング形 GF-EML
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格35,481-22,707 -5,246 -10,6489,518 -8,535 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング