17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4刃 スリムシャンク ショート形 FX-SS-EMS

通常単価(税別)
14,27321,821
税込単価
15,70024,003
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプ。突出し長さを自由に調整可能。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4刃 スリムシャンク ショート形 FX-SS-EMS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
20
7
100
8408508
633-2986
10
1個
12
30
11
110
8408512
633-2960
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,273
( 15,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,821
( 24,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプ。突出し長さを自由に調整可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4刃 スリムシャンク ショート形 FX-SS-EMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4刃 スリムシャンク ショート形 FX-SS-EMS
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング・スリムシャンク) AL-SEES3-LS-R02形
DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ショート形 DG-EMS
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
2刃 ショート形 DIA-EDS
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
メーカーオーエスジーダイジェットオーエスジーTHE CUTオーエスジーミスミ
通常価格14,273-8,356 -24,471 -1,662 -16,898 -1,220 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)ノンコート非鉄用(ダイヤコート)鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト