17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS

通常単価(税別)
5,8758,625特別価格
税込単価
6,4639,488特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シャープな切れ味と切りくず排出を考えた広いチップポケットにより、溝、側面の高能率加工を実現。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS 【追加工対応品】  側面切削
 

溝切削

3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS 【追加工対応品】  溝切削

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 水溶性切削油剤をご使用下さい。
3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
----------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
3
8
6
50
8502806
690-0054
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
8502816
690-0097
2D/3D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8755,698
( 6,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,6258,366
( 9,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シャープな切れ味と切りくず排出を考えた広いチップポケットにより、溝、側面の高能率加工を実現。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
アルミ部品の加工に使っています
3
満足度:3.0
アルミ部品の加工で、このショートエンドミル(CA-ETS-8)を使っています。OSGのエンドミルは信頼性があり、以前から...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
アルミに使用しました。荒取りから仕上げまで使用でき耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高いと感じました。
1人が参考にしています。
アルミの切削
4
満足度:4.0
1本で荒取りから仕上げまで加工出来るので便利です。剛性も高いので切削条件を上げても綺麗に削れて重宝しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS
2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS
3刃 ショート形 DLC-ETS
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ミニチュアショート形 CRN-EDS-3
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS
2刃 ショート形 MG-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,875-8,360 -8,216 -6,852 -12,232 -5,246 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング