17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

通常単価(税別)
9,0119,576
税込単価
9,91210,534
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・潤滑性に優れたCrNコーティングが銅合金、アルミ合金、プラスチック加工で威力を発揮します。銅...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
4
45
8539910
-
1個
メーカー標準品
1
5
45
8539960
-
1個
メーカー標準品
1.1
4.4
45
8539911
-
1個
メーカー標準品
1.1
5.5
45
8539961
-
1個
メーカー標準品
1.2
4.8
45
8539912
-
1個
メーカー標準品
1.3
5.2
45
8539913
-
1個
メーカー標準品
1.3
6.5
45
8539963
-
1個
メーカー標準品
1.4
5.6
45
8539914
-
1個
メーカー標準品
1.4
7
45
8539964
-
1個
メーカー標準品
1.5
6
45
8539915
-
1個
メーカー標準品
1.5
7.5
45
8539965
-
1個
メーカー標準品
1.6
6.4
45
8539916
-
1個
メーカー標準品
1.6
8
45
8539966
-
1個
メーカー標準品
1.7
6.8
45
8539917
-
1個
メーカー標準品
1.7
8.5
45
8539967
-
1個
メーカー標準品
1.8
7.2
45
8539918
-
1個
メーカー標準品
1.8
9
45
8539968
-
1個
メーカー標準品
1.9
7.6
45
8539919
-
1個
メーカー標準品
1.9
9.5
45
8539969
-
1個
メーカー標準品
2
8
45
8539920
-
1個
メーカー標準品
2
10
45
8539970
-
1個
メーカー標準品
2.1
8.4
45
8539921
-
1個
メーカー標準品
2.1
10.5
45
8539971
-
1個
メーカー標準品
2.2
8.8
45
8539922
-
1個
メーカー標準品
2.2
11
45
8539972
-
1個
メーカー標準品
2.3
9.2
45
8539923
-
1個
メーカー標準品
2.3
11.5
45
8539973
-
1個
メーカー標準品
2.4
9.6
45
8539924
-
1個
メーカー標準品
2.4
12
45
8539974
-
1個
メーカー標準品
2.5
10
50
8539925
-
1個
メーカー標準品
2.5
12.5
50
8539975
-
1個
メーカー標準品
2.6
10.4
50
8539926
-
1個
メーカー標準品
2.6
13
50
8539976
-
1個
メーカー標準品
2.7
10.8
50
8539927
-
1個
メーカー標準品
2.7
13.5
50
8539977
-
1個
メーカー標準品
2.8
11.2
50
8539928
-
1個
メーカー標準品
2.8
14
50
8539978
-
1個
メーカー標準品
2.9
11.6
50
8539929
-
1個
メーカー標準品
2.9
14.5
50
8539979
-
1個
メーカー標準品
3
12
50
8539930
-
1個
メーカー標準品
3
15
50
8539980
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,011
( 9,912 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,011
( 9,912 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
9,147
( 10,062 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れたCrNコーティングが銅合金、アルミ合金、プラスチック加工で威力を発揮します。銅電極加工では光沢のある美しい仕上げ面を実現します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ミニチュアショート形 CRN-EDS-3
3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS
2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS
グラファイト用 2刃ロング形 GF-EDL
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツール
通常価格9,011-6,852 -5,875 -8,360 -20,580 -1,852 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂グラファイトアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)ノンコートノンコートノンコート非鉄用(CrN)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング