17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2刃 ミディアム形 MG-EDN

通常単価(税別)
7,9658,979
税込単価
8,7629,877
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超硬MGシリーズノンコートのピンカド・2枚刃ミディアムです。標準品の外径3~12までお選びいただけます...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ミディアム形 MG-EDN 【追加工対応品】  推奨切削条件01

切削条件時の注意

  • 切削油剤は、鋼切削は油性を使用し、鋳鉄、非鉄金属はエアブローまたは水溶性を使用下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
--------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
3.5
12
6
50
8510035
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
5
17
6
60
8510050
633-3125
2D/3D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,965
( 8,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,979
( 9,877 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超硬MGシリーズ
ノンコートのピンカド・2枚刃ミディアムです。
標準品の外径3~12までお選びいただけます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ミディアム形 MG-EDN のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
使いやすいサイズで良く使用しています。切れ味、精度、耐久性も問題ありません。バランスの良い製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ミディアム形 MG-EDN
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格7,965-5,246 -8,535 -5,450 -9,518 -10,648
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング