17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2刃 ショート形 WX-EDS

通常単価(税別)
7,3697,699特別価格
税込単価
8,1068,469特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・安定性に優れる高じん性超硬合金を母材に用いた汎用タイプの2枚刃エンドミルです。幅広い被削材に...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ショート形 WX-EDS 【追加工対応品】  推奨切削条件

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • びびりを発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
  • 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
9
19
10
70
3010590
632-9811
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
3010620
-
2D/3D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6997,468
( 8,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3697,147
( 7,862 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性に優れる高じん性超硬合金を母材に用いた汎用タイプの2枚刃エンドミルです。幅広い被削材に対応し信頼性の高い加工を実現します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ショート形 WX-EDS のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
被削材nak80に対して使用
4
満足度:4.0
被削材nak80に対して使用していて、平面削りを行う際に利用しています。仕上げ工程をするときに信頼性のあるオーエスジー製...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ材に対して平面加工を行う際に使用
4
満足度:4.0
焼き入れ材に対して平面加工を行う際に使用しています。被削材(焼き入れ材)に対しての切削性や切りくずの排出性、耐久性(持ち...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
ハイスに比べると剛性があるので切削条件を上げても綺麗に削れます。種類も豊富で納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
仕上げ用に使用しています。刃長も使いやすい長さなので重宝しています。納期も早く種類も豊富なので助かります。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
使いやすい刃長なので良く使用しています。アルミ、鉄、ステンレス等に使用していますが問題無く加工できます。納期も早いので助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ショート形 WX-EDS
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-EDS-6
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
2刃 ショート形 DIA-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格7,369-5,246 -7,468 -8,535 -5,450 -16,898 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング