17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 ショート形 MG-EDS

通常単価(税別)
5,24683,765
税込単価
5,77192,142
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

超硬MGシリーズ外径1~26(標準品)の豊富なラインナップ。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ショート形 MG-EDS 【追加工対応品】  推奨切削条件

切削条件時の注意

  • 切削油剤は、鋼切削は油性を使用し、鋳鉄、非鉄金属はエアブローまたは水溶性を使用下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
--------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1.4
4
4
40
アタリ付き
89714
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
2.1
6
4
40
ピンカド
89719
692-3534
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
40
ピンカド
84005
200-5743
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
2.7
8
4
40
ピンカド
89724
692-3623
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
3.3
10
6
45
ピンカド
89729
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
4.2
11
6
45
ピンカド
89736
692-3844
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
45
ピンカド
84009
200-5972
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
13
26
12
85
アタリ付き
84023
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
14
26
12
85
アタリ付き
84024
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
15
26
16
90
アタリ付き
84025
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
100
アタリ付き
84026
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
17
32
16
100
アタリ付き
84027
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
18
32
16
100
アタリ付き
84028
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
19
32
20
100
アタリ付き
84029
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
20
38
20
105
アタリ付き
84030
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
21
38
20
105
アタリ付き
84031
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
22
38
20
105
アタリ付き
84032
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
23
45
25
120
アタリ付き
84033
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
24
45
25
120
アタリ付き
84034
-
2D/3D
-
-
1個
メーカー標準品
25
45
25
120
アタリ付き
84035
-
2D/3D
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,509
( 6,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,246
( 5,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,513
( 8,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,513
( 8,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,550
( 23,705 )
1日目
30,330
( 33,363 )
1日目
31,750
( 34,925 )
1日目
33,000
( 36,300 )
1日目
48,861
( 53,747 )
1日目
48,861
( 53,747 )
1日目
56,631
( 62,294 )
1日目
56,631
( 62,294 )
1日目
62,318
( 68,550 )
1日目
67,984
( 74,782 )
1日目
72,907
( 80,198 )
1日目
79,602
( 87,562 )
1日目
83,765
( 92,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬MGシリーズ
外径1~26(標準品)の豊富なラインナップ。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ショート形 MG-EDS のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミの切削
4
満足度:4.0
サイズが豊富で価格も手頃なので使いやすいです。切れ味が良く、耐久性もあるように思います。コストパフォーマンスは高いと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
2刃 ショート形 FX-EDS-6
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
2刃 ショート形 DIA-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,246-8,535 -5,450 -7,468 -9,518 -16,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング