17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 ショート形 DLC-EDS

通常単価(税別)
6,75218,057
税込単価
7,42719,863
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・独自の超平滑DLC コーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ショート形 DLC-EDS 【追加工対応品】  推奨切削条件

切削条件時の注意

  • この切削条件表はアルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタでの加工を対象としたものです。
  • 切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行ってください。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
-------※◎---

※高Si(13%)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
0.5
1
4
40
8528005
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.6
1.2
4
40
8528006
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.8
1.6
4
40
8528008
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1
2
4
40
8528010
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.2
2.4
4
40
8528012
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.4
2.8
4
40
8528014
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
40
8528015
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.6
3.2
4
40
8528016
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.8
3.6
4
40
8528018
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
4
4
40
8528020
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
40
8528025
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3
6
4
40
8528030
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4
8
6
45
8528038
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5
10
6
50
8528040
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6
12
6
50
8528042
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
7
14
8
60
8528044
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8
16
8
60
8528046
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
9
18
10
70
8528048
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
10
20
10
70
8528050
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
11
22
12
75
8528051
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
12
24
12
75
8528052
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,743
( 9,617 )
1日目
8,743
( 9,617 )
1日目
8,743
( 9,617 )
1日目
6,825
( 7,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,743
( 9,617 )
1日目
8,557
( 9,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,825
( 7,508 )
1日目
8,557
( 9,413 )
1日目
8,557
( 9,413 )
1日目
6,752
( 7,427 )
1日目
6,752
( 7,427 )
1日目
6,752
( 7,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,892
( 8,681 )
1日目
8,520
( 9,372 )
1日目
8,557
( 9,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,892
( 10,881 )
1日目
10,694
( 11,763 )
1日目
13,579
( 14,937 )
1日目
13,283
( 14,611 )
1日目
17,520
( 19,272 )
1日目
18,057
( 19,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の超平滑DLC コーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ショート形 DLC-EDS のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
製品仕上げに利用
4
満足度:4.0
製品仕上げ(穴の奥をフラットにしたり)に利用しています。この商品は従業員からは特にクレームもなく継続利用している商品です...もっと読む
1人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
これ1本あれば荒取りから仕上げ加工まで使えるので加工が楽になりました。DLCコーティングしているので耐久性もあり満足して...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ切削
4
満足度:4.0
DLCコーティングしているので耐久性は通常よりもあるように思います。綺麗に削れるので主に仕上げ用に使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ショート形 DLC-EDS
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-EDS-6
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
2刃 ショート形 DIA-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,752-5,246 -7,468 -8,535 -5,450 -16,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング