ツール用品技術窓口

確定しました

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL

通常単価(税別)
10,648
税込単価
11,713
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超硬MGシリーズノンコートの2枚刃エキストラロングです。標準品の外径3~12までお選びいただけます。

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

MG-EXDL-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-EXDL-5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
5
刃数(枚)
2
刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
80
コーナー形状
アタリ付き
商品コード
8539310
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
MG-EXDL-5

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
メーカー標準品
5
40
6
80
8539310
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,648
( 11,713 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超硬MGシリーズ
ノンコートの2枚刃エキストラロングです。
標準品の外径3~12までお選びいただけます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL の型番MG-EXDL-5のページです。 型番MG-EXDL-5に関する仕様情報を記載しております。
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL
2刃 ショート形 MG-EDS
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジーミスミオーエスジー
通常価格10,6485,246 --8,535 --5,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング