17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が158型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

通常単価(税別)
1,98094,576特別価格
税込単価
2,178104,034特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミル。・鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が158型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

非鉄・軟鋼~50HRC調質鋼に!!

潤滑性・耐摩耗性に優れたWXLコーティング

  • 幅広い被削材と広い切削条件領域
    非鉄・軟鋼~50HRC 調質鋼と、幅広い被削材を対象に開発した被膜です。ドライでも湿式でも大きな影響を受けず使用できる安定性能を追求しました。切削力の小さい低速領域から、大きな切削力の得られる高速領域と広い切削条件領域を志向し、実切削速度が変動しやすいボールエンドミルにおいても、より安定した性能が発揮できます。
  • 豊富なサイズバリエーション
    167サイズ追加!12タイプ・1,299サイズで幅広い加工に対応可
 
主要なコーティングの硬さと酸化開始温度
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 主要なコーティングの硬さと酸化開始温度
切削適応領域
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 切削適応領域
-硬さ(Hv)摩擦係数酸化開始温度(℃)耐熱性付着力面粗さ耐摩擦性
WXL3,1000.251,100

性能・試験情報

加工事例

工具使用量1/4削減!水溶性切削油剤使用での耐久向上にWXLコーティング
WXL-2D-DE SS400の加工

使用工具WXL-2D-DE φ0.5
被削材SS400
切削速度30m/min(20,000min-1
送り速度600mm/min
切削方法正面切削(溝加工)
切込深さap = 0.03mm ae = 0.5mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 加工事例関連画像1

他社品は70m 加工でバリ発生、ほぼ2時間毎に工具交換が必要であったが、WXL-2D-DEは100m 加工してもバリが発生せず、継続して使用可能な状態だった。
安全をみて、100mで工具交換をすることとなったが、従来4 本/日の工具使用量を3本に削減することに成功した。

製品特長紹介動画

 

外形図

WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 推奨切削条件表
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
3. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
4. 上表の値はあくまでも目安です。実際の加工における切削条件は上表を参考に状況に応じて設定下さい。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.2
4
45
3182001
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.2
0.4
4
45
3182002
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.3
0.6
4
45
3182003
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.4
0.8
4
45
3182004
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.5
1
4
45
3182005
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.6
1.2
4
45
3182006
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.7
1.4
4
45
3182007
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.8
1.6
4
45
3182008
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.9
1.8
4
45
3182009
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1
2
4
45
3182010
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.1
2.2
4
45
3182011
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.2
2.4
4
45
3182012
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.3
2.6
4
45
3182013
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.4
2.8
4
45
3182014
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
45
3182015
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.6
3.2
4
45
3182016
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.7
3.4
4
45
3182017
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.8
3.6
4
45
3182018
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.9
3.8
4
45
3182019
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
4
4
45
3182020
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.1
4.2
4
45
3182021
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.2
4.4
4
45
3182022
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.3
4.6
4
45
3182023
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.4
4.8
4
45
3182024
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.5
5
4
45
3182025
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.6
5.2
4
45
3182026
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.7
5.4
4
45
3182027
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.8
5.6
4
45
3182028
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.9
5.8
4
45
3182029
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3
6
6
45
3182030
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.1
6.2
6
45
3182031
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.2
6.4
6
45
3182032
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.3
6.6
6
45
3182033
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.4
6.8
6
45
3182034
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.5
7
6
45
3182035
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.6
7.2
6
45
3182036
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.7
7.4
6
45
3182037
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.8
7.6
6
45
3182038
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.9
7.8
6
45
3182039
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4
8
6
45
3182040
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.1
8.2
6
50
3182041
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.2
8.4
6
50
3182042
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.3
8.6
6
50
3182043
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.4
8.8
6
50
3182044
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.5
9
6
50
3182045
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.6
9.2
6
50
3182046
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.7
9.4
6
50
3182047
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.8
9.6
6
50
3182048
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.9
9.8
6
50
3182049
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5
10
6
50
3182050
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.1
10.2
6
50
3182051
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.2
10.4
6
50
3182052
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.3
10.6
6
50
3182053
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.4
10.8
6
50
3182054
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.5
11
6
50
3182055
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.6
11.2
6
50
3182056
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.7
11.4
6
50
3182057
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.8
11.6
6
50
3182058
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.9
11.8
6
50
3182059
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6
12
6
50
3182060
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,918
( 6,510 )
10日目
3,948
( 4,343 )
10日目
3,639
( 4,003 )
10日目
3,858
( 4,244 )
1日目
2,235
( 2,459 )
5日目
3,335
( 3,669 )
10日目
3,5293,423
( 3,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,235
( 2,459 )
10日目
3,529
( 3,882 )
1日目
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,747
( 4,122 )
1日目
2,235
( 2,459 )
1日目
3,747
( 4,122 )
10日目
3,747
( 4,122 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
2,235
( 2,459 )
1日目
3,807
( 4,188 )
1日目
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,747
( 4,122 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
3,7473,634
( 3,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
1日目
4,3384,207
( 4,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,338
( 4,772 )
1日目
4,338
( 4,772 )
1日目
4,338
( 4,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
3,948
( 4,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,4634,329
( 4,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
10日目
2,829
( 3,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目
4,270
( 4,697 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
3,040
( 3,344 )
10日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
5,013
( 5,514 )
1日目
4,404
( 4,844 )
1日目
5,203
( 5,723 )
1日目
5,203
( 5,723 )
1日目
5,203
( 5,723 )
1日目
5,203
( 5,723 )
1日目
3,276
( 3,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミル。
・鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮。
・湿式、乾式どちらの加工にもお勧め。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE のレビュー
4.1平均満足度:4.113件のレビュー
鉄加工に
2
満足度:2.0
使っていたんですが、この単価では割高なのでミスミさんや海外メーカーを使うようになりました。

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 また、ご期待に沿えず申し訳ありませんでした。 鉄加工とのことで、 OSGからは汎用的に様々な被削材に幅広くお使いいただけるAE-VMシリーズ(4枚刃・不等リード)のラインナップもございます。 こちらは2016年の発売以降、多くのお客様からコストと品質面のバランスでご好評いただいており、ラインナップを拡充しておりますので併せてご検討いただけますと幸いです。 ・AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)【追加工対応品】 ・AE-VMS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ライトアングルタイプ) 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
フライス加工
3
満足度:3.0
コスパの良いエンドミルを探していて、こちらにたどり着きました。 φ5.2と中途半端な径だったので、少し割高ですが加工性は...もっと読む
0人が参考にしています。
浅めの精度穴等に
5
満足度:5.0
安定のOSGさん。 加工精度等は問題なく使えてます。 サイズも多く良かった。
0人が参考にしています。
ピン
4
満足度:4.0
ピンの周りとめ 加工に使用しましたが 寸法は問題なく 削れました 
0人が参考にしています。
SUS304の加工
5
満足度:5.0
φ5のエンドミルでSUS304の輪郭加工をしました。 問題なく加工ができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE
2刃 3Dタイプ WXL-3D-DE
WXLコート2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
WXLコート 4刃ショート WXL-EMS
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー日進工具
通常価格1,980-3,335 -1,980 -1,980 -2,939 -2,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング