17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P

3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P
通常単価(税別)
9,42331,339
税込単価
10,36534,473
通常出荷日:1日目

ポジタイプ面取り加工用エンドミルです。加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得ら...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

ツールNo.

先端径

(mm)

最小発注数量
6
6
50
2.5
1
9200006
1
1個
8
8
60
3.5
1
9200008
1
1個
10
10
70
4
2
9200010
2
1個
12
12
75
5
2
9200012
2
1個
16
16
100
7
2
9200016
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,423
( 10,365 )
1日目
11,325
( 12,458 )
1日目
16,201
( 17,821 )
1日目
19,874
( 21,861 )
1日目
31,339
( 34,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポジタイプ面取り加工用エンドミルです。加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ用面取り
4
満足度:4.0
刃がポジタイプなのでアルミ材の面取りに使用しています。切れ味が良いので綺麗に面取りできます。切れ味、剛性があるので切削条...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P
3刃 面取りカッタ(ネガタイプ) HSCT-N
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N
WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N
2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,423-10,050 -9,423 -10,050 -11,695 -11,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数333332
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング