17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
通常単価(税別)
11,97630,444
税込単価
13,17433,488
通常出荷日:1日目

深い部分の加工に対応するロングシャンクタイプ。ねじれ刃を採用しているので突き出し量が大きくてもビビリが...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

ツールNo.

先端径

(mm)

最小発注数量
3
3
80
1.1
0.8
8501883
0.8
1個
4
4
100
1.6
0.8
8501884
0.8
1個
6
6
100
2.5
1
8501906
1
1個
8
8
130
3.5
1
8501908
1
1個
10
10
150
4.5
1
8501910
1
1個
12
12
160
5.5
1
8501912
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,976
( 13,174 )
1日目
13,545
( 14,900 )
1日目
14,329
( 15,762 )
1日目
18,057
( 19,863 )
1日目
25,741
( 28,315 )
1日目
30,444
( 33,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

深い部分の加工に対応するロングシャンクタイプ。ねじれ刃を採用しているので突き出し量が大きくてもビビリが発生しません。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
2刃スパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC
2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジー
通常価格11,976-11,054 -12,373 -11,400 -5,210 -7,560 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)9090909090-
刃数222222
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング