17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS

通常単価(税別)
52,688126,681
税込単価
57,957139,349
通常出荷日:1日目

FXコーティングを施した先端角は90°超硬リーディングドリルロングシャンク形です。懐の深い部分への面取...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

ツールNo.

最小下穴径

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
16
41
250
16
8561616
5
2D/3D
1個
20
46
250
20
8561620
5
2D/3D
1個
25
53
250
25
8561625
5
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,688
( 57,957 )
1日目
85,370
( 93,907 )
1日目
126,681
( 139,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

FXコーティングを施した先端角は90°超硬リーディングドリルロングシャンク形です。懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS
リーディングドリル 超硬FXコーティング FX-LDS
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
超硬リーディングドリル AD-LDS
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格52,688-39,564 -22,519 -6,138 -22,519 -12,373 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種別スポットドリルスポットドリル-スポットドリル--
先端角(°)9090----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅--
工具材質超硬超硬-超硬--
コーティング・表面処理鋼用鋼用-鋼用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング