17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

リーディングドリル TIN-NC-LDS

通常単価(税別)
2,51016,264
税込単価
2,76117,890
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

TiNコーティングによりNC-LDSより高速、長寿命化が可能です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
リーディングドリル TIN-NC-LDS 切削条件基準表

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

ツールNo.

最小下穴径

(mm)

最小発注数量
60
3
11
48
3
63703
1.5
1個
90
3
11
48
3
63603
1.1
1個
120
3
11
48
3
63653
-
1個
60
4
15
54
4
63704
1.7
1個
90
4
15
54
4
63604
1.3
1個
120
4
15
54
4
63654
-
1個
60
6
20
72
6
63706
1.9
1個
90
6
20
72
6
63606
1.5
1個
120
6
20
72
6
63656
-
1個
60
8
26
81
8
63708
1.9
1個
90
8
26
81
8
63608
1.6
1個
120
8
26
81
8
63658
-
1個
60
10
30
93
10
63710
2.1
1個
90
10
30
93
10
63610
2.1
1個
120
10
30
93
10
63660
-
1個
60
12
36
108
12
63712
2.1
1個
90
12
36
108
12
63612
2.1
1個
120
12
36
108
12
63662
-
1個
90
16
41
118
16
63616
3
1個
90
20
53
132
20
63618
3
1個
90
25
60
151
25
63620
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510
( 2,761 )
3日目
2,510
( 2,761 )
10日目
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
1日目
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
10日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,363
( 3,699 )
5日目
3,363
( 3,699 )
3日目
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,823
( 5,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,823
( 5,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,823
( 5,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,001
( 7,701 )
3日目
7,001
( 7,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,001
( 7,701 )
3日目
8,235
( 9,059 )
3日目
11,468
( 12,615 )
3日目
16,264
( 17,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

TiNコーティングによりNC-LDSより高速、長寿命化が可能です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーディングドリル TIN-NC-LDSのレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
S45Cもみつけ
5
満足度:5.0
S45Cセンターとして使用。 摩耗が進んでも先端が欠損することなくもちがよかった。
2人が参考にしています。
モミつけ
5
満足度:5.0
鉄系、アルミ、ステンレス問わず使用できるので数サイズ用意しておくと非常に重宝します
1人が参考にしています。
位置決め用
4
満足度:4.0
鉄やアルミ材に使用しています。コーティング付きなので持ちは良いように思います。位置決め精度も問題なく出ていると思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り加工
4
満足度:4.0
穴加工後、面取り加工に使用 刃持ちも良く、片側刃だが両刃より芯が出ていて安定する。
0人が参考にしています。
金属製品の面取り
5
満足度:5.0
鉄製の製品の面取りに購入してみました。図面の指示通りに問題なく面取りができました。本サイズは角度が1種類と少なかったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーディングドリル TIN-NC-LDS
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
超硬リーディングドリル AD-LDS
リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS
リーディングドリル 超硬FXコーティング FX-LDS
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格2,510-1,580 -6,138 -3,321 -39,564 -4,066 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスハイス超硬粉末ハイス超硬粉末ハイス
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃片刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング