17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

通常単価(税別)
8,91424,073
税込単価
9,80526,480
通常出荷日:1日目~10日目

M1〜M5の小径めねじをフライス加工で作るプラネットカッタ。付加価値の高い工作物の不良防止や下穴余裕の...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ピッチ

山数

被削材

コーティング・表面処理

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

外径

(mm)

最小加工径

(mm)

ツールNo.

被削材(詳細)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メートル
0.25
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
0.25
2.75
3
0.72
M1
3900495
マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適
SSコーティング
-
1個
メートル
0.25
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
0.25
3.25
3
0.91
M1.2
3900496
マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適
SSコーティング
10
1個
メートル
0.3
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 樹脂[○]
-
0.3
3.8
3
1.05
M1.4
3900497
マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適
SSコーティング
10
1個
メートル
0.35
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
0.35
4.35
3
1.2
M1.6
3900498
マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適
SSコーティング
10
1個
メートル
0.35
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
0.35
4.85
3
1.3
M1.7,M1.8
3900499
マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適
SSコーティング
-
1個
メートル
0.4
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
1.2
4.4
6
1.5
M2
3900500
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
WXLコーティング
10
1個
メートル
0.45
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
1.4
5.6
6
1.9
M2.5, M2.6
3900501
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
WXLコーティング
-
1個
メートル
0.5
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 樹脂[○]
-
1.5
6.5
6
2.4
M3
3900502
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
WXLコーティング
10
1個
メートル
0.7
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
2.1
8.7
6
3.1
M4
3900503
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
WXLコーティング
-
1個
メートル
0.8
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
2.4
10.8
6
4
M5
3900504
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
WXLコーティング
-
1個
ユニファイ
32
3
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
-
2.4
9.1
6
3.2
No.8
3900513
調質鋼(45~55HRC) 最適 / ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
WXLコーティング
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,914
( 9,805 )
10日目
10,486
( 11,535 )
10日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
8,914
( 9,805 )
1日目
24,073
( 26,480 )
1日目
20,461
( 22,507 )
1日目
24,073
( 26,480 )
10日目
20,461
( 22,507 )
1日目
20,461
( 22,507 )
10日目
24,073
( 26,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

M1〜M5の小径めねじをフライス加工で作るプラネットカッタ。付加価値の高い工作物の不良防止や下穴余裕の無いねじ立てに最適

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNCのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ネジ切り
3
満足度:3.0
タップ切り機能が付いていないNC工作機で使用するのにはすごく便利。ただ、高いのが難点。タップとの価格差が10倍ほどある事...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の加工
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用する部材を加工するのに使用しています。自社ではアルミの鋼材を使用することが多いのですが、この商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC
プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット DR-O-PNAC
DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 管用テーパタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーカーメックスミスミオーエスジーオーエスジー
通常価格8,914-68,294 -33,28423,280 -9,270 -20,087 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
全長(mm)40-64---
溝数32-324
ねじれ角(°)11-----
よく一緒に購入される商品

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング