17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • シンニング

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
通常単価(税別)
3,5049,354特別価格
税込単価
3,85410,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

ツールNo.

最小発注数量
3.3
18
100
3.3
-0.018~0
X形
8601533
1個
8.5
37
200
8.5
-0.022~0
R形
8603085
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5043,398
( 3,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3549,073
( 9,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ボール盤での穴加工
5
満足度:5.0
加工治具のガイドと、加工個所に高低差があり溝長が長いものでは穴が曲がってしまうため使用しました。 LSDでは半分以上穴ず...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め、面取り
4
満足度:4.0
干渉対策で長い突き出しが必要な時に使用しています。ビビりに強く安定した加工ができました。突き出しが長いので切削条件は抑え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
一般加工用ロング形 EX-GDXL
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
SDLS ストレートドリル ロングシャンク
アクアドリル EXスタブ AQDEXS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアル不二越
通常価格3,504-3,339 -6,691 -8,231 -2,510 -7,562 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬コバルトハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング