17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が220型番あります。

一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
通常単価(税別)
8,231153,084
税込単価
9,054168,392
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

旋盤、ボール盤、多軸専用機などに適したモールステーパシャンクタイプです。

未確定:候補が220型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

トラスココード

ツールNo.

RoHS?最小発注数量
6
57
137
MT1
-0.014~0
631-0257
64560
10
1個
6.5
63
143
MT1
-0.022~0
631-0231
64565
10
1個
6.8
69
149
MT1
-0.022~0
631-0249
64568
-
1個
7
69
149
MT1
-0.022~0
631-0273
64570
10
1個
7.5
69
149
MT1
-0.022~0
631-0265
64575
10
1個
8
75
155
MT1
-0.022~0
631-0303
64580
10
1個
8.5
75
158
MT1
-0.022~0
631-0281
64585
10
1個
8.8
81
164
MT1
-0.022~0
631-0290
64588
10
1個
9
81
164
MT1
-0.022~0
631-0320
64590
10
1個
9.5
81
164
MT1
-0.022~0
631-0311
64595
10
1個
10
87
170
MT1
-0.022~0
630-4788
64600
10
1個
10.3
87
170
MT1
-0.027~0
630-4761
64603
10
1個
10.5
87
170
MT1
-0.027~0
630-4770
64605
10
1個
11
94
177
MT1
-0.027~0
630-4800
64610
10
1個
11.5
94
177
MT1
-0.027~0
630-4796
64615
10
1個
12
101
184
MT1
-0.027~0
630-4826
64620
10
1個
12.5
101
184
MT1
-0.027~0
630-4818
64625
10
1個
13
101
184
MT1
-0.027~0
630-4842
64630
10
1個
13.5
106
189
MT2
-0.027~0
630-4834
64635
10
1個
14
106
189
MT1
-0.027~0
630-4869
64640
-
1個
14.1
109
209
MT2
-0.027~0
822-4418
64641
-
1個
14.2
109
209
MT2
-0.027~0
822-4419
64642
-
1個
14.3
109
209
MT2
-0.027~0
822-4420
64643
-
1個
14.4
109
209
MT2
-0.027~0
822-4421
64644
-
1個
14.5
109
209
MT2
-0.027~0
630-4851
64645
10
1個
14.6
109
209
MT2
-0.027~0
822-4422
64646
-
1個
14.7
109
209
MT2
-0.027~0
822-4423
64647
-
1個
14.8
109
209
MT2
-0.027~0
822-4424
64648
-
1個
14.9
109
209
MT2
-0.027~0
822-4425
64649
-
1個
15
109
209
MT2
-0.027~0
630-4885
64650
-
1個
15.1
112
212
MT2
-0.027~0
822-4426
64651
-
1個
15.2
112
212
MT2
-0.027~0
822-4427
64652
-
1個
15.3
112
212
MT2
-0.027~0
822-4428
64653
-
1個
15.4
112
212
MT2
-0.027~0
822-4429
64654
-
1個
15.5
112
212
MT2
-0.027~0
630-4877
64655
10
1個
15.6
112
212
MT2
-0.027~0
822-4430
64656
-
1個
15.7
112
212
MT2
-0.027~0
822-4431
64657
-
1個
15.8
112
212
MT2
-0.027~0
822-4432
64658
-
1個
15.9
112
212
MT2
-0.027~0
822-4433
64659
-
1個
16
112
212
MT2
-0.027~0
630-4907
64660
-
1個
16.1
115
215
MT2
-0.027~0
822-4434
64661
-
1個
16.2
115
215
MT2
-0.027~0
822-4435
64662
-
1個
16.3
115
215
MT2
-0.027~0
822-4436
64663
-
1個
16.4
115
215
MT2
-0.027~0
822-4437
64664
-
1個
16.5
115
215
MT2
-0.027~0
630-4893
64665
-
1個
16.6
115
215
MT2
-0.027~0
822-4438
64666
-
1個
16.7
115
215
MT2
-0.027~0
822-4439
64667
-
1個
16.8
115
215
MT2
-0.027~0
822-4440
64668
-
1個
16.9
115
215
MT2
-0.027~0
822-4441
64669
-
1個
17
115
215
MT2
-0.027~0
822-4450
64670
-
1個
17.1
118
218
MT2
-0.027~0
822-4442
64671
-
1個
17.2
118
218
MT2
-0.027~0
822-4443
64672
-
1個
17.3
118
218
MT2
-0.027~0
822-4444
64673
-
1個
17.4
118
218
MT2
-0.027~0
822-4445
64674
-
1個
17.5
118
218
MT2
-0.027~0
630-4915
64675
-
1個
17.6
118
218
MT2
-0.027~0
822-4446
64676
-
1個
17.7
118
218
MT2
-0.027~0
822-4447
64677
-
1個
17.8
118
218
MT2
-0.027~0
822-4448
64678
-
1個
17.9
118
218
MT2
-0.027~0
822-4449
64679
-
1個
18
118
218
MT2
-0.027~0
630-4940
64680
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,403
( 10,343 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
8,231
( 9,054 )
1日目
9,755
( 10,731 )
1日目
9,759
( 10,735 )
1日目
9,878
( 10,866 )
1日目
10,495
( 11,545 )
1日目
10,610
( 11,671 )
1日目
10,610
( 11,671 )
1日目
10,845
( 11,930 )
1日目
11,114
( 12,225 )
1日目
11,119
( 12,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,119
( 12,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,470
( 14,817 )
1日目
13,524
( 14,876 )
1日目
14,691
( 16,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,621
( 16,083 )
1日目
14,621
( 16,083 )
1日目
16,016
( 17,618 )
1日目
14,307
( 15,738 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
17,666
( 19,433 )
1日目
18,247
( 20,072 )
1日目
18,216
( 20,038 )
1日目
18,216
( 20,038 )
1日目
18,216
( 20,038 )
1日目
18,216
( 20,038 )
1日目
15,259
( 16,785 )
1日目
19,044
( 20,948 )
1日目
19,044
( 20,948 )
1日目
19,044
( 20,948 )
1日目
19,044
( 20,948 )
1日目
19,763
( 21,739 )
1日目
19,643
( 21,607 )
1日目
19,643
( 21,607 )
1日目
19,643
( 21,607 )
1日目
19,643
( 21,607 )
1日目
16,640
( 18,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,736
( 22,810 )
1日目
20,736
( 22,810 )
1日目
20,736
( 22,810 )
1日目
20,736
( 22,810 )
1日目
15,983
( 17,581 )
1日目
21,434
( 23,577 )
1日目
21,434
( 23,577 )
1日目
21,434
( 23,577 )
1日目
21,434
( 23,577 )
1日目
18,558
( 20,414 )
10日目
22,634
( 24,897 )
1日目
22,634
( 24,897 )
1日目
22,634
( 24,897 )
1日目
22,634
( 24,897 )
1日目
19,679
( 21,647 )
1日目
24,086
( 26,495 )
1日目
24,086
( 26,495 )
1日目
24,086
( 26,495 )
1日目
24,086
( 26,495 )
1日目
24,659
( 27,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋盤、ボール盤、多軸専用機などに適したモールステーパシャンクタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
ステンレス・軟鋼用MTシャンク MT-SUS-GDR
一般加工用ロング形 EX-GDXL
旋盤用 V-MT-GDN
アクアドリル EX レギュラ AQDEXR
アクアREVOドリル レギュラ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越不二越
通常価格8,231-7,380 -3,339 -9,203 -7,735 -8,120 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス超硬超硬
シャンクタイプテーパシャンクテーパシャンクストレートシャンクテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング