17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D
通常単価(税別)
3,39829,670
税込単価
3,73832,637
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4つの新開発技術!

1)平溝(PAT.)
2)低抵抗シンニング
3)複合溝リード構造
4)ドリル用WXLコート

 

新溝形状(PAT.)により切りくず排出を劇的に改善!

■溝形状
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 溝形状
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 新開発の平溝

新開発の平溝(PAT.)

■S50C切削時の切りくず形状

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 製品特長関連画像1

細かく分断

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 製品特長関連画像2

つながった切りくず

新開発のシンニングでスラスト抵抗も半減!

■シンニング形状

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D シンニング形状

シャープで低スラストな新型シンニング

 

■スラスト抵抗

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D スラスト抵抗
 

新開発複合溝リード構造
新発想の溝設計により、溝が途中で広くなり、切りくず排出性を大きく改善しました。

■安定した切削動力(主軸電流値)

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 安定した切削動力
 

新コーティングで耐久性アップ!

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D WXLコーティング

新開発の「WXLコーティング」はピカピカ!

性能・試験情報

■小径深穴加工でも抜群の耐久性・安定性!
使用工具TDXL 1.6×20D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度20m/min (3,980min-1
送り速度64mm/min (0.016mm/rev)
(ワーク端面から8mmまで)
ノンステップ
92mm/min (0.023mm/rev)
(8mm 以降)
ノンステップ
穴深さ32mm(20D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ1.65
穴深さ4.8mm
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 小径深穴加工 切削穴数

加工が困難な小径深穴加工においても、安定した耐久性能を実現。切削油剤が刃先にかかりにくい状況においても、新開発WXLコートが刃先をしっかり保護。

 
■HSSドリルで切削長60m。圧倒的な耐久性!
使用工具TDXL 6×20D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度24m/min (1,270min-1
送り速度152mm/min(0.12mm/rev)
穴深さ120mm(20D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ6.1
穴深さ15mm
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D HSSドリル 切削穴数

同一ドリルを26穴毎にステップ量を2D、5D、10Dと増していき79穴以降はノンステップ加工とした。
横形で非常に切削油剤がかかりにくい状況においても、新コーティングの効果で480穴以上の加工が可能。

 
■他社品と比べ耐久は3倍以上!横形・外がけ・47m!
使用工具TDXL 6×20D
被削材質SCM420H
(Simillar DIN 15CrMo5)
切削速度24m/min (1,270min-1
送り速度190mm/min
(0.15mm/rev)(112穴まで)
ノンステップ
229mm/min
(0.18mm/rev)(耐久まで)
ノンステップ
穴深さ120mm(20D 通り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ6.1
穴深さ15mm
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 横形・外がけ 切削穴数

■摩耗状態

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 摩耗状態

横形で非常に切削油剤がかかりにくい状況においても、新コーティングの効果で392穴の加工が可能。
SCM420Hという非常に粘い材料においてもノンステップ加工が可能なのは、新開発の溝形状とシンニング形状の相乗効果である。

 
■再研磨品でも安定加工!
使用工具TDXL 6×20D(再研磨品)
被削材質DAC55(生材)
切削速度20m/min(1,060min-1
送り速度64mm/min(0.06mm/rev)
ノンステップ
穴深さ110mm(18D)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具VPH-GDS φ6.1
穴深さ12mm
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 再研磨品 関連画像

■TDXL 6×20Dの切りくず

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D TDXL 6×20Dの切りくず

細かく分断された切りくず

非常に粘いDAC55生材の加工においても、新開発の溝形状とシンニング形状により、細かく切りくずを分断、20Dのノンステップ加工を実現した。
 
 
 
■横形、外がけ、SCM440で切削長23m!
使用工具TDXL 6.5×30D
被削材質SCM440
切削速度20m/min(979min-1
送り速度127mm/min(0.13mm/rev)
ステップ量19.5mm (3D)
穴深さ195mm(30D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDSφ6.55
穴深さ20mm
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 横形、外がけ、SCM440関連画像

 

製品特長紹介動画

 

外形図

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■切削油剤のかけ方のポイント

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像1
 

■スラスタードリルの推奨加工方法

10Dの場合

オーエスジーのリーディングドリルでセンタリング(もみつけ)加工

・先端角120°または130°のリーディングドリルを使用します。
推奨ドリル:NC-LDS,TIN-NC-LDS

 

15D、20D、25D、30Dの場合

1)ガイド穴加工用工具にてパイロットホール加工(推奨ドリル:EX-GDS)

  • ガイド穴加工用工具は、TDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また、穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
  • 立形の機械で加工する場合で、穴が密集したワークの場合、ドリル加工時に発生した切りくずをかみこみ、ドリルの欠損、折損を引き起こす可能性があるため、LDS130°によるセンタリング加工を実施して下さい。
    この場合、TDXLの送り量は入口から3Dまでドリル直径の1%の送り量とし、その後、条件表の範囲内で送り量を上げて下さい。
    ※ただし、この場合、穴の真直度が悪くなります。
  • ガイド穴加工用工具には先端角120°より大きな先端角度のドリルを推奨します。
ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像2

2)TDXLを低回転で挿入(500min-1以下)

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像3

3)切削油剤の供給をスタート

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像4

4)所定の回転速度に上げ加工をスタート。ただし加工開始時の送り量を1%Dとし、穴深さが3~5Dに達したら送りを上げる。

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像5

5)加工後、ドリルを穴から抜く時には穴底からドリルを離した後回転速度を下げて抜いて下さい。

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 使用方法関連画像6

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

TDXL 10D,15D,20D

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 推奨切削条件表 TDXL 10D,15D,20D
 

TDXL 25D,30D (切削油剤のかけ方と、入口の送り量に最も留意してください。)

ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D 推奨切削条件表 TDXL 25D,30D

切削条件時の注意

    1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤をお使いの場合は、切削速度(回転速度)を20 ~30%下げてお使い下さい。
    2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率10~30倍のものをご使用下さい。
    3. 切削油剤のかけ方については、「切削油剤のかけ方のポイント」を参照下さい。
    4. ノンステップでは切りくずの排出が難しい場合、ステップ加工を適用して下さい。
    5. 横形機で、ノズル本数が少なかったり、切削油剤の流量が十分でない場合、ステップ送りを適用して下さい。その場合、穴の口元まで引き戻すステップフィードを推奨します。
    6. 加工にあたってはガイド穴加工、もしくはセンタリング加工を行って下さい。
     (1)ガイド穴加工用工具はTDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
     (2)センタリング加工用工具はLDS 先端角130°シリーズで加工される事を推奨します。
    7.【TDXL 25D, 30Dのみ】1D ~3Dのステップ加工を行って下さい。

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    シンニング

    ツールNo.

    最小発注数量
    1.6
    38
    85
    1.6
    -0.014~0
    X形
    8623216
    1個
    1.8
    42
    85
    1.8
    -0.014~0
    X形
    8623218
    1個
    2
    46
    85
    2
    -0.014~0
    X形
    8623220
    1個
    2.1
    50
    90
    2.1
    -0.014~0
    X形
    8623221
    1個
    2.2
    52
    90
    2.2
    -0.014~0
    X形
    8623222
    1個
    2.3
    54
    95
    2.3
    -0.014~0
    X形
    8623223
    1個
    2.4
    56
    95
    2.4
    -0.014~0
    X形
    8623224
    1個
    2.5
    58
    100
    2.5
    -0.014~0
    X形
    8623225
    1個
    2.6
    60
    110
    2.6
    -0.014~0
    X形
    8623226
    1個
    2.7
    64
    115
    2.7
    -0.014~0
    X形
    8623227
    1個
    2.8
    66
    115
    2.8
    -0.014~0
    X形
    8623228
    1個
    2.9
    68
    120
    2.9
    -0.014~0
    X形
    8623229
    1個
    3
    70
    120
    3
    -0.014~0
    R形
    8623230
    1個
    3.1
    72
    125
    3.1
    -0.018~0
    R形
    8623231
    1個
    3.2
    74
    125
    3.2
    -0.018~0
    R形
    8623232
    1個
    3.3
    76
    125
    3.3
    -0.018~0
    R形
    8623233
    1個
    3.4
    80
    130
    3.4
    -0.018~0
    R形
    8623234
    1個
    3.5
    82
    130
    3.5
    -0.018~0
    R形
    8623235
    1個
    3.7
    86
    135
    3.7
    -0.018~0
    R形
    8623237
    1個
    3.8
    88
    140
    3.8
    -0.018~0
    R形
    8623238
    1個
    4
    92
    140
    4
    -0.018~0
    R形
    8623240
    1個
    4.1
    96
    155
    4.1
    -0.018~0
    R形
    8623241
    1個
    4.2
    98
    155
    4.2
    -0.018~0
    R形
    8623242
    1個
    4.3
    100
    160
    4.3
    -0.018~0
    R形
    8623243
    1個
    4.5
    104
    165
    4.5
    -0.018~0
    R形
    8623245
    1個
    4.6
    106
    165
    4.6
    -0.018~0
    R形
    8623246
    1個
    4.8
    112
    170
    4.8
    -0.018~0
    R形
    8623248
    1個
    5
    116
    175
    5
    -0.018~0
    R形
    8623250
    1個
    5.1
    118
    180
    5.1
    -0.018~0
    R形
    8623251
    1個
    5.2
    120
    180
    5.2
    -0.018~0
    R形
    8623252
    1個
    5.5
    128
    185
    5.5
    -0.018~0
    R形
    8623255
    1個
    5.7
    132
    190
    5.7
    -0.018~0
    R形
    8623257
    1個
    5.8
    134
    200
    5.8
    -0.018~0
    R形
    8623258
    1個
    6
    138
    200
    6
    -0.018~0
    R形
    8623260
    1個
    6.3
    146
    200
    6.3
    -0.022~0
    R形
    8623263
    1個
    6.5
    150
    225
    6.5
    -0.022~0
    R形
    8623265
    1個
    6.8
    158
    225
    6.8
    -0.022~0
    R形
    8623268
    1個
    6.9
    160
    230
    6.9
    -0.022~0
    R形
    8623269
    1個
    7
    162
    230
    7
    -0.022~0
    R形
    8623270
    1個
    7.5
    174
    245
    7.5
    -0.022~0
    R形
    8623275
    1個
    8
    184
    255
    8
    -0.022~0
    R形
    8623280
    1個
    8.1
    188
    255
    8.1
    -0.022~0
    R形
    8623281
    1個
    8.2
    190
    260
    8.2
    -0.022~0
    R形
    8623282
    1個
    8.5
    196
    265
    8.5
    -0.022~0
    R形
    8623285
    1個
    9
    208
    275
    9
    -0.022~0
    R形
    8623290
    1個
    10
    230
    300
    10
    -0.022~0
    R形
    8623300
    1個
    11
    254
    350
    11
    -0.027~0
    R形
    8623310
    1個
    12
    276
    350
    12
    -0.027~0
    R形
    8623320
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,475
    ( 3,823 )
    1日目
    3,475
    ( 3,823 )
    1日目
    3,398
    ( 3,738 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,654
    ( 4,019 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    4,073
    ( 4,480 )
    1日目
    4,073
    ( 4,480 )
    1日目
    4,073
    ( 4,480 )
    1日目
    3,929
    ( 4,322 )
    1日目
    4,373
    ( 4,810 )
    1日目
    4,373
    ( 4,810 )
    1日目
    4,373
    ( 4,810 )
    1日目
    4,939
    ( 5,433 )
    1日目
    4,236
    ( 4,660 )
    1日目
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    4,895
    ( 5,385 )
    1日目
    4,647
    ( 5,112 )
    1日目
    5,846
    ( 6,431 )
    1日目
    4,895
    ( 5,385 )
    1日目
    5,525
    ( 6,078 )
    1日目
    5,275
    ( 5,803 )
    1日目
    6,343
    ( 6,977 )
    1日目
    6,343
    ( 6,977 )
    1日目
    6,021
    ( 6,623 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    6,387
    ( 7,026 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    6,387
    ( 7,026 )
    1日目
    6,796
    ( 7,476 )
    1日目
    8,670
    ( 9,537 )
    1日目
    8,670
    ( 9,537 )
    1日目
    7,759
    ( 8,535 )
    1日目
    10,603
    ( 11,663 )
    1日目
    8,654
    ( 9,519 )
    1日目
    8,865
    ( 9,752 )
    1日目
    8,865
    ( 9,752 )
    1日目
    8,385
    ( 9,224 )
    1日目
    9,575
    ( 10,533 )
    1日目
    10,840
    ( 11,924 )
    1日目
    13,595
    ( 14,955 )
    1日目
    13,595
    ( 14,955 )
    1日目
    12,369
    ( 13,606 )
    1日目
    14,045
    ( 15,450 )
    1日目
    18,420
    ( 20,262 )
    1日目
    23,609
    ( 25,970 )
    1日目
    29,670
    ( 32,637 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

    ご注意

    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20Dのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ワイヤ-カット、下穴加工用に使用
    4
    満足度:4.0
    S45C、厚み100.0mm貫通穴加工、加工精度、工具寿命、非常に良かったです。1本の工具にて、150ヵ所貫加工済!
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D
    ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D
    小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D
    超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH
    アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD
    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20FWHNSB□□□□-TH
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
    通常価格3,398-2,940 -19,10022,851 -27,437 -30,270 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅鋳鉄
    工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
    単品/セット品単品単品単品単品単品単品
    よく一緒に購入される商品

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング