17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D
通常単価(税別)
2,94027,570
税込単価
3,23430,327
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4つの新開発技術!

1)平溝(PAT.)
2)低抵抗シンニング
3)複合溝リード構造
4)ドリル用WXLコート

 

新溝形状(PAT.)により切りくず排出を劇的に改善!

■溝形状
ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 溝形状
ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 新開発の平溝

新開発の平溝(PAT.)

■S50C切削時の切りくず形状

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 製品特長関連画像1

細かく分断

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 製品特長関連画像2

つながった切りくず

新開発のシンニングでスラスト抵抗も半減!

■シンニング形状

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D シンニング形状

シャープで低スラストな新型シンニング

 

■スラスト抵抗

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D スラスト抵抗
 

新開発複合溝リード構造
新発想の溝設計により、溝が途中で広くなり、切りくず排出性を大きく改善しました。

■安定した切削動力(主軸電流値)

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 安定した切削動力
 

新コーティングで耐久性アップ!

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D WXLコーティング

新開発の「WXLコーティング」はピカピカ!

性能・試験情報

■スラスト最大値半減。耐久1.8~3倍!
使用工具TDXL 7×15D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度20 ~40m/min
(910 ~1,820min-1
送り速度127 ~255mm/min
(0.14mm/rev)
ノンステップ
穴深さ99mm(14D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ7.1
穴深さ14mm
ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 切削穴数

工具振れ 2μm以下

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D スラスト最大値

新開発の低抵抗シンニングにより、スラスト抵抗を大幅に低減(他社比50%以下)。かつ、新開発の溝形状により抜群の切りくず排出性を実現。これによって幅広い条件に対応可能となり、耐久性能を大幅に向上した。

 
■横形、外がけ、SCM440で切削長23m!
使用工具TDXL 6.5×30D
被削材質SCM440
切削速度20m/min(979min-1
送り速度127mm/min(0.13mm/rev)
ステップ量19.5mm (3D)
穴深さ195mm(30D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDSφ6.55
穴深さ20mm
ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 横形、外がけ、SCM440関連画像

 

製品特長紹介動画

 

外形図

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■切削油剤のかけ方のポイント

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像1
 

■スラスタードリルの推奨加工方法

10Dの場合

オーエスジーのリーディングドリルでセンタリング(もみつけ)加工

・先端角120°または130°のリーディングドリルを使用します。
推奨ドリル:NC-LDS,TIN-NC-LDS

 

15D、20D、25D、30Dの場合

1)ガイド穴加工用工具にてパイロットホール加工(推奨ドリル:EX-GDS)

  • ガイド穴加工用工具は、TDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また、穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
  • 立形の機械で加工する場合で、穴が密集したワークの場合、ドリル加工時に発生した切りくずをかみこみ、ドリルの欠損、折損を引き起こす可能性があるため、LDS130°によるセンタリング加工を実施して下さい。
    この場合、TDXLの送り量は入口から3Dまでドリル直径の1%の送り量とし、その後、条件表の範囲内で送り量を上げて下さい。
    ※ただし、この場合、穴の真直度が悪くなります。
  • ガイド穴加工用工具には先端角120°より大きな先端角度のドリルを推奨します。
ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像2

2)TDXLを低回転で挿入(500min-1以下)

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像3

3)切削油剤の供給をスタート

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像4

4)所定の回転速度に上げ加工をスタート。ただし加工開始時の送り量を1%Dとし、穴深さが3~5Dに達したら送りを上げる。

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像5

5)加工後、ドリルを穴から抜く時には穴底からドリルを離した後回転速度を下げて抜いて下さい。

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 使用方法関連画像6

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

TDXL 10D,15D,20D

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 推奨切削条件表 TDXL 10D,15D,20D
 

TDXL 25D,30D (切削油剤のかけ方と、入口の送り量に最も留意してください。)

ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D 推奨切削条件表 TDXL 25D,30D

切削条件時の注意

    1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤をお使いの場合は、切削速度(回転速度)を20 ~30%下げてお使い下さい。
    2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率10~30倍のものをご使用下さい。
    3. 切削油剤のかけ方については、「切削油剤のかけ方のポイント」を参照下さい。
    4. ノンステップでは切りくずの排出が難しい場合、ステップ加工を適用して下さい。
    5. 横形機で、ノズル本数が少なかったり、切削油剤の流量が十分でない場合、ステップ送りを適用して下さい。その場合、穴の口元まで引き戻すステップフィードを推奨します。
    6. 加工にあたってはガイド穴加工、もしくはセンタリング加工を行って下さい。
     (1)ガイド穴加工用工具はTDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
     (2)センタリング加工用工具はLDS 先端角130°シリーズで加工される事を推奨します。
    7.【TDXL 25D, 30Dのみ】1D ~3Dのステップ加工を行って下さい。

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    シンニング

    ツールNo.

    シンニング詳細

    最小発注数量
    1.6
    30
    70
    1.6
    -0.014~0
    X形
    8623016
    X形
    1個
    1.8
    34
    75
    1.8
    -0.014~0
    X形
    8623018
    X形
    1個
    2
    36
    80
    2
    -0.014~0
    X形
    8623020
    X形
    1個
    2.1
    38
    80
    2.1
    -0.014~0
    X形
    8623021
    X形
    1個
    2.2
    40
    80
    2.2
    -0.014~0
    X形
    8623022
    X形
    1個
    2.3
    42
    85
    2.3
    -0.014~0
    X形
    8623023
    X形
    1個
    2.4
    44
    85
    2.4
    -0.014~0
    X形
    8623024
    X形
    1個
    2.5
    46
    85
    2.5
    -0.014~0
    X形
    8623025
    X形
    1個
    2.6
    48
    100
    2.6
    -0.014~0
    X形
    8623026
    X形
    1個
    2.7
    50
    100
    2.7
    -0.014~0
    X形
    8623027
    X形
    1個
    2.8
    50
    100
    2.8
    -0.014~0
    X形
    8623028
    X形
    1個
    2.9
    54
    105
    2.9
    -0.014~0
    X形
    8623029
    X形
    1個
    3
    54
    105
    3
    -0.014~0
    R形
    8623030
    R形
    1個
    3.1
    56
    110
    3.1
    -0.018~0
    R形
    8623031
    R形
    1個
    3.2
    58
    110
    3.2
    -0.018~0
    R形
    8623032
    R形
    1個
    3.3
    60
    110
    3.3
    -0.018~0
    R形
    8623033
    R形
    1個
    3.4
    62
    115
    3.4
    -0.018~0
    R形
    8623034
    R形
    1個
    3.5
    64
    115
    3.5
    -0.018~0
    R形
    8623035
    R形
    1個
    3.6
    66
    115
    3.6
    -0.018~0
    R形
    8623036
    R形
    1個
    3.7
    68
    120
    3.7
    -0.018~0
    R形
    8623037
    R形
    1個
    3.8
    70
    120
    3.8
    -0.018~0
    R形
    8623038
    R形
    1個
    3.9
    70
    120
    3.9
    -0.018~0
    R形
    8623039
    R形
    1個
    4
    72
    120
    4
    -0.018~0
    R形
    8623040
    R形
    1個
    4.1
    74
    135
    4.1
    -0.018~0
    R形
    8623041
    R形
    1個
    4.2
    76
    135
    4.2
    -0.018~0
    R形
    8623042
    R形
    1個
    4.3
    78
    140
    4.3
    -0.018~0
    R形
    8623043
    R形
    1個
    4.4
    80
    140
    4.4
    -0.018~0
    R形
    8623044
    R形
    1個
    4.5
    82
    140
    4.5
    -0.018~0
    R形
    8623045
    R形
    1個
    4.6
    84
    145
    4.6
    -0.018~0
    R形
    8623046
    R形
    1個
    4.7
    86
    145
    4.7
    -0.018~0
    R形
    8623047
    R形
    1個
    4.8
    86
    145
    4.8
    -0.018~0
    R形
    8623048
    R形
    1個
    4.9
    88
    150
    4.9
    -0.018~0
    R形
    8623049
    R形
    1個
    5
    90
    150
    5
    -0.018~0
    R形
    8623050
    R形
    1個
    5.1
    92
    150
    5.1
    -0.018~0
    R形
    8623051
    R形
    1個
    5.2
    94
    155
    5.2
    -0.018~0
    R形
    8623052
    R形
    1個
    5.3
    96
    155
    5.3
    -0.018~0
    R形
    8623053
    R形
    1個
    5.4
    98
    155
    5.4
    -0.018~0
    R形
    8623054
    R形
    1個
    5.5
    100
    155
    5.5
    -0.018~0
    R形
    8623055
    R形
    1個
    5.6
    102
    160
    5.6
    -0.018~0
    R形
    8623056
    R形
    1個
    5.7
    104
    165
    5.7
    -0.018~0
    R形
    8623057
    R形
    1個
    5.8
    106
    165
    5.8
    -0.018~0
    R形
    8623058
    R形
    1個
    6
    108
    170
    6
    -0.018~0
    R形
    8623060
    R形
    1個
    6.2
    112
    170
    6.2
    -0.022~0
    R形
    8623062
    R形
    1個
    6.3
    114
    175
    6.3
    -0.022~0
    R形
    8623063
    R形
    1個
    6.5
    118
    200
    6.5
    -0.022~0
    R形
    8623065
    R形
    1個
    6.6
    120
    200
    6.6
    -0.022~0
    R形
    8623066
    R形
    1個
    6.8
    124
    200
    6.8
    -0.022~0
    R形
    8623068
    R形
    1個
    6.9
    126
    200
    6.9
    -0.022~0
    R形
    8623069
    R形
    1個
    7
    126
    200
    7
    -0.022~0
    R形
    8623070
    R形
    1個
    7.1
    128
    200
    7.1
    -0.022~0
    R形
    8623071
    R形
    1個
    7.5
    136
    205
    7.5
    -0.022~0
    R形
    8623075
    R形
    1個
    8
    144
    215
    8
    -0.022~0
    R形
    8623080
    R形
    1個
    8.1
    146
    215
    8.1
    -0.022~0
    R形
    8623081
    R形
    1個
    8.2
    148
    220
    8.2
    -0.022~0
    R形
    8623082
    R形
    1個
    8.5
    154
    225
    8.5
    -0.022~0
    R形
    8623085
    R形
    1個
    8.6
    156
    225
    8.6
    -0.022~0
    R形
    8623086
    R形
    1個
    8.8
    160
    230
    8.8
    -0.022~0
    R形
    8623088
    R形
    1個
    9
    162
    230
    9
    -0.022~0
    R形
    8623090
    R形
    1個
    9.3
    168
    240
    9.3
    -0.022~0
    R形
    8623093
    R形
    1個
    9.5
    172
    240
    9.5
    -0.022~0
    R形
    8623095
    R形
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,149
    ( 3,464 )
    1日目
    3,149
    ( 3,464 )
    1日目
    2,940
    ( 3,234 )
    1日目
    3,345
    ( 3,680 )
    1日目
    3,345
    ( 3,680 )
    1日目
    3,345
    ( 3,680 )
    1日目
    3,345
    ( 3,680 )
    1日目
    3,271
    ( 3,598 )
    1日目
    3,345
    ( 3,680 )
    1日目
    3,594
    ( 3,953 )
    1日目
    3,594
    ( 3,953 )
    1日目
    3,594
    ( 3,953 )
    1日目
    3,509
    ( 3,860 )
    1日目
    3,884
    ( 4,272 )
    1日目
    3,884
    ( 4,272 )
    10日目
    3,884
    ( 4,272 )
    1日目
    4,236
    ( 4,660 )
    1日目
    3,748
    ( 4,123 )
    1日目
    3,884
    ( 4,272 )
    1日目
    3,884
    ( 4,272 )
    1日目
    4,168
    ( 4,585 )
    1日目
    4,168
    ( 4,585 )
    1日目
    4,023
    ( 4,425 )
    1日目
    4,168
    ( 4,585 )
    1日目
    4,168
    ( 4,585 )
    1日目
    4,483
    ( 4,931 )
    1日目
    4,483
    ( 4,931 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,356
    ( 4,792 )
    1日目
    4,483
    ( 4,931 )
    1日目
    5,057
    ( 5,563 )
    1日目
    5,057
    ( 5,563 )
    1日目
    5,158
    ( 5,674 )
    1日目
    4,749
    ( 5,224 )
    1日目
    5,057
    ( 5,563 )
    1日目
    5,057
    ( 5,563 )
    1日目
    5,057
    ( 5,563 )
    1日目
    6,690
    ( 7,359 )
    1日目
    5,422
    ( 5,964 )
    1日目
    7,219
    ( 7,941 )
    1日目
    7,219
    ( 7,941 )
    1日目
    7,219
    ( 7,941 )
    1日目
    6,138
    ( 6,752 )
    1日目
    8,374
    ( 9,211 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    8,389
    ( 9,228 )
    1日目
    7,073
    ( 7,780 )
    1日目
    8,374
    ( 9,211 )
    1日目
    8,374
    ( 9,211 )
    1日目
    8,374
    ( 9,211 )
    1日目
    7,950
    ( 8,745 )
    1日目
    10,676
    ( 11,744 )
    1日目
    8,698
    ( 9,568 )
    1日目
    8,470
    ( 9,317 )
    1日目
    10,687
    ( 11,756 )
    1日目
    10,687
    ( 11,756 )
    1日目
    9,575
    ( 10,533 )
    1日目
    16,769
    ( 18,446 )
    1日目
    16,769
    ( 18,446 )
    1日目
    10,840
    ( 11,924 )
    1日目
    15,388
    ( 16,927 )
    1日目
    12,284
    ( 13,512 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

    ご注意

    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15Dのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    深い位置にある部分穴
    5
    満足度:5.0
    アルミ鋳物のすり鉢状の深い位置に、キーのセットピン用の穴を開けるために使用しています。今まで使っていた物に比べ切粉の排出...もっと読む
    0人が参考にしています。
    深穴
    4
    満足度:4.0
    上手く加工ができるか心配でしたが問題無く加工出来ました。切削条件次第で加工精度が変わるので通常よりも下げて使用しています...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D
    ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D
    超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH
    アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD
    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15FWHNSB□□□□-TH
    マイクロドリル 15×D タイプN 6412
    メーカーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)グーリング
    通常価格2,940-3,398 -19,817 -23,802 -26,073 -19,719 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
    工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用
    単品/セット品単品単品単品単品単品単品
    よく一緒に購入される商品

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング