17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS

ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS
通常単価(税別)
1,2694,808特別価格
税込単価
1,3965,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS 切削条件基準表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

先端角

(°)

直径公差

(mm)

トラスココード

ツールNo.

RoHS?最小発注数量
1.2
8
40
3
エンドミルシャンク
140
-0.014~0
632-7389
8650120
-
1個
1.81
11
43
3
エンドミルシャンク
140
-0.014~0
632-7451
8650181
-
1個
1.83
11
43
3
エンドミルシャンク
140
-0.014~0
632-7460
8650183
10
1個
2.1
12
44
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
632-7559
8650210
10
1個
2.7
16
48
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
632-7648
8650270
-
1個
2.13
13
45
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
632-7575
8650213
-
1個
2.38
14
46
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
632-7613
8650238
-
1個
2.76
16
48
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
632-7656
8650276
-
1個
3.6
20
52
4
エンドミルシャンク
130
-0.018~0
632-7729
8650360
-
1個
4.4
24
68
6
エンドミルシャンク
120
-0.018~0
632-7800
8650440
-
1個
4.9
26
70
6
エンドミルシャンク
120
-0.018~0
632-7869
8650490
10
1個
5.4
28
72
6
エンドミルシャンク
120
-0.018~0
632-7907
8650540
10
1個
10.5
43
100
12
エンドミルシャンク
120
-0.027~0
632-7516
8651050
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349
( 1,484 )
1日目
1,559
( 1,715 )
1日目
1,559
( 1,715 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,269
( 1,396 )
1日目
1,559
( 1,715 )
1日目
1,5591,512
( 1,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
1日目
1,5801,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8741,817
( 1,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2152,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,553
( 2,808 )
1日目
4,808
( 5,289 )
10日目

詳細情報

基本情報

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリル

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDSのレビュー
3.8平均満足度:3.89件のレビュー
タップの下穴
5
満足度:5.0
ロールタップの下穴用に購入。かなりの数をあけましたが、良い精度安定しています。
1人が参考にしています。
sus304に穴明け
4
満足度:4.0
水溶性切削液を使用し50個の穴明けをしました 耐久性も穴径精度も良かったです。
1人が参考にしています。
ステンレスなどのタップ下穴
4
満足度:4.0
WDIコーティングが何なのかわかりませんが,結構使えました。スタブ形で精度もよいです。ただ,選べるサイズが他社同等品より...もっと読む
0人が参考にしています。
穴加工
4
満足度:4.0
加工に問題はないのですが、EX-SUSと比べてそこまで違いがない気がして後者を使っています。
0人が参考にしています。
S45C C3604 穴加工
2
満足度:2.0
価格も同じぐらいなので試してみたが、当社ではNEXUS-GDSよりもEX-SUS−GDSの方が良い気がする。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございました。お客様の利用条件でご使用感は変わるものの、通常多層コートである(WDI)のNEXUS-GDSの方が一般的なコート(TiN)であるEX-SUS-GDSより持ちは良いはずですが、今回は旋盤でご利用いただいたた際にワークの揺れが激しく、先端角がより大きいEX-SUS-GDS(150℃)の方が安定して工具をお使いになれた環境であったため、EX-SUS-GDSの方が高評価になったと推測しております。フライス盤の場合は、また違った使用感になるかと思います。引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS
一般加工用ロング形 EX-GDXL
一般加工用ミディアム形 EX-GDN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,269-1,000 -6,691 -3,075 -3,339 -1,610 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬コバルトハイスコバルトハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング