17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が241型番あります。

極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS

極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS
通常単価(税別)
3,0758,782
税込単価
3,3839,660
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が241型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS 切削条件基準表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

先端角

(°)

トラスココード

ツールNo.

シンニング詳細

RoHS?最小発注数量
0.2
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4025
3300020
-
1個
0.3
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
824-4627
3300030
-
1個
0.4
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4220
3300040
-
1個
0.5
3
38
3
エンドミルシャンク
140
824-4628
3300050
-
1個
0.6
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4424
3300060
-
1個
0.7
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4521
3300070
-
1個
0.8
5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4629
3300080
-
1個
0.9
5.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4726
3300090
-
1個
0.21
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4033
3300021
10
1個
0.22
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4041
3300022
10
1個
0.23
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4050
3300023
10
1個
0.24
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4068
3300024
10
1個
0.25
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4076
3300025
-
1個
0.26
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4084
3300026
-
1個
0.27
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4092
3300027
10
1個
0.28
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4106
3300028
10
1個
0.29
1.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4114
3300029
10
1個
0.31
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4131
3300031
-
1個
0.32
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4149
3300032
10
1個
0.33
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4157
3300033
10
1個
0.34
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4165
3300034
10
1個
0.35
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4173
3300035
-
1個
0.36
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4181
3300036
10
1個
0.37
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4190
3300037
10
1個
0.38
2
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4203
3300038
10
1個
0.39
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4211
3300039
-
1個
0.41
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4238
3300041
10
1個
0.42
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4246
3300042
10
1個
0.43
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4254
3300043
10
1個
0.44
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4262
3300044
10
1個
0.45
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4271
3300045
-
1個
0.46
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4289
3300046
10
1個
0.47
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4297
3300047
10
1個
0.48
2.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4301
3300048
10
1個
0.49
3
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4319
3300049
-
1個
0.51
3
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4335
3300051
10
1個
0.52
3
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4343
3300052
10
1個
0.53
3
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4351
3300053
10
1個
0.54
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4360
3300054
10
1個
0.55
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4378
3300055
-
1個
0.56
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4386
3300056
10
1個
0.57
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4394
3300057
10
1個
0.58
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4408
3300058
10
1個
0.59
3.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4416
3300059
10
1個
0.61
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4432
3300061
-
1個
0.62
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4441
3300062
10
1個
0.63
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4459
3300063
10
1個
0.64
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4467
3300064
10
1個
0.65
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4475
3300065
-
1個
0.66
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4483
3300066
10
1個
0.67
4
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4491
3300067
10
1個
0.68
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4505
3300068
10
1個
0.69
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4513
3300069
10
1個
0.71
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4530
3300071
10
1個
0.72
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4548
3300072
10
1個
0.73
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4556
3300073
10
1個
0.74
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4564
3300074
10
1個
0.75
4.5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4572
3300075
-
1個
0.76
5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4581
3300076
-
1個
0.77
5
38
3
エンドミルシャンク
140
635-4599
3300077
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101
( 4,511 )
1日目
3,790
( 4,169 )
1日目
3,790
( 4,169 )
10日目
4,034
( 4,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,283
( 3,611 )
10日目
3,283
( 3,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,283
( 3,611 )
10日目
3,283
( 3,611 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,034
( 4,437 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
3,546
( 3,901 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
3,546
( 3,901 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
3,546
( 3,901 )
1日目
4,034
( 4,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,034
( 4,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDSのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
ガス
4
満足度:4.0
ガス抜き入れ子 で焼き入れの場合 先に焼きあるので 加工して 下穴はこちらにて
1人が参考にしています。
極小径穴加工
5
満足度:5.0
極小径穴加工に使用 図面上極小径穴を求められ、径があって助かりました。 選択肢もあり刃持ちも良くとても良いです。 さすが...もっと読む
0人が参考にしています。
銅 小径穴
5
満足度:5.0
銅板への極小径穴の加工に使用。 以前使用していたドリルより加工精度、耐久性が上がりコストダウンすることが出来た。
0人が参考にしています。
アルミとポリアセタール材に対しての小径穴加工時に使用
3
満足度:3.0
使用している中で、1回だけ切りくずが絡まって折れた記憶があります。加工後の仕上がりなどは特に問題ありませんが、もう少しだ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の切削加工に使用
5
満足度:5.0
細かい加工を繰り返し行う時に使用しています。基本的にオーエスジーの商品を利用していて、WX-MS-GDSシリーズのドリル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
超硬極小径ドリル5Dタイプ UVM-DRL-5D
超硬極小径ドリル10Dタイプ UVM-DRL-10D
高速加工用超硬ミディアム形 FS-GDN
非鉄金属加工用超硬ミディアム形 NF-GDN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,075-6,691 -11,741 -13,739 -15,738 -3,276 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
直径公差(mm)-0.01~0-0.014~0-0.003~0-0.003~0-0.018~0-0.01~0
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング