17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が75型番あります。

ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリル MRS-GDL

ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリル MRS-GDL
通常単価(税別)
3,2874,287
税込単価
3,6164,716
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ステンレス加工用小径超硬ドリルロング形です。ステンレス加工で安定した耐久性が得られます。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が75型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリル MRS-GDL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンクタイプ

シンニング

トラスココード

ツールNo.

シンニング詳細

最小発注数量
0.5
6
42
エンドミルシャンク
-
823-7171
8577050
1個
0.6
7.2
42
エンドミルシャンク
-
823-7175
8577060
1個
0.7
8.4
46
エンドミルシャンク
-
823-7179
8577070
1個
0.8
9.6
46
エンドミルシャンク
-
823-7185
8577080
1個
0.9
10.8
46
エンドミルシャンク
-
823-7188
8577090
1個
0.54
6.6
42
エンドミルシャンク
-
823-7172
8577054
1個
0.55
6.6
42
エンドミルシャンク
-
823-7173
8577055
1個
0.56
7.2
42
エンドミルシャンク
-
823-7174
8577056
1個
0.63
7.8
46
エンドミルシャンク
-
823-7176
8577063
1個
0.64
7.8
46
エンドミルシャンク
-
823-7177
8577064
1個
0.65
7.8
46
エンドミルシャンク
-
823-7178
8577065
1個
0.71
9
46
エンドミルシャンク
-
823-7180
8577071
1個
0.72
9
46
エンドミルシャンク
-
823-7181
8577072
1個
0.73
9
46
エンドミルシャンク
-
823-7182
8577073
1個
0.74
9
46
エンドミルシャンク
-
823-7183
8577074
1個
0.75
9
46
エンドミルシャンク
-
823-7184
8577075
1個
0.81
10.2
46
エンドミルシャンク
-
823-7186
8577081
1個
0.82
10.2
46
エンドミルシャンク
-
823-7187
8577082
1個
0.91
11.4
46
エンドミルシャンク
-
823-7189
8577091
1個
0.92
11.4
46
エンドミルシャンク
-
823-7190
8577092
1個
1
12
46
エンドミルシャンク
-
823-7191
8577100
1個
1.1
13.2
50
エンドミルシャンク
-
823-7192
8577110
1個
1.2
14.4
50
エンドミルシャンク
X形
823-7196
8577120
1個
1.3
15.6
50
エンドミルシャンク
X形
823-7200
8577130
1個
1.4
16.8
54
エンドミルシャンク
X形
823-7201
8577140
1個
1.5
18
54
エンドミルシャンク
X形
823-7205
8577150
1個
1.6
19.2
54
エンドミルシャンク
X形
823-7212
8577160
1個
1.7
20.4
58
エンドミルシャンク
X形
823-7213
8577170
1個
1.8
21.6
58
エンドミルシャンク
X形
823-7214
8577180
1個
1.9
22.8
58
エンドミルシャンク
X形
823-7218
8577190
1個
1.11
13.8
50
エンドミルシャンク
-
823-7193
8577111
1個
1.12
13.8
50
エンドミルシャンク
-
823-7194
8577112
1個
1.15
13.8
50
エンドミルシャンク
-
823-7195
8577115
1個
1.27
15.6
50
エンドミルシャンク
X形
823-7197
8577127
1個
1.28
15.6
50
エンドミルシャンク
X形
823-7198
8577128
1個
1.29
15.6
50
エンドミルシャンク
X形
823-7199
8577129
1個
1.45
17.4
54
エンドミルシャンク
X形
823-7202
8577145
1個
1.46
18
54
エンドミルシャンク
X形
823-7203
8577146
1個
1.47
18
54
エンドミルシャンク
X形
823-7204
8577147
1個
1.51
18.6
54
エンドミルシャンク
X形
823-7206
8577151
1個
1.52
18.6
54
エンドミルシャンク
X形
823-7207
8577152
1個
1.53
18.6
54
エンドミルシャンク
X形
823-7208
8577153
1個
1.55
18.6
54
エンドミルシャンク
X形
823-7209
8577155
1個
1.56
19.2
54
エンドミルシャンク
X形
823-7210
8577156
1個
1.57
19.2
54
エンドミルシャンク
X形
823-7211
8577157
1個
1.81
22.2
58
エンドミルシャンク
X形
823-7215
8577181
1個
1.82
22.2
58
エンドミルシャンク
X形
823-7216
8577182
1個
1.83
22.2
58
エンドミルシャンク
X形
823-7217
8577183
1個
1.98
24
58
エンドミルシャンク
X形
823-7219
8577198
1個
1.99
24
58
エンドミルシャンク
X形
823-7220
8577199
1個
2
24
58
エンドミルシャンク
X形
823-7221
8577200
1個
2.1
25.2
62
エンドミルシャンク
X形
823-7222
8577210
1個
2.2
26.4
62
エンドミルシャンク
X形
823-7226
8577220
1個
2.3
27.6
62
エンドミルシャンク
X形
823-7228
8577230
1個
2.4
28.8
62
エンドミルシャンク
X形
823-7231
8577240
1個
2.5
30
66
エンドミルシャンク
X形
823-7234
8577250
1個
2.6
31.2
66
エンドミルシャンク
X形
823-7238
8577260
1個
2.7
32.4
66
エンドミルシャンク
X形
823-7239
8577270
1個
2.8
33.6
66
エンドミルシャンク
X形
823-7243
8577280
1個
2.9
34.8
66
エンドミルシャンク
X形
823-7244
8577290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287
( 4,716 )
1日目
3,461
( 3,807 )
1日目
3,461
( 3,807 )
1日目
3,461
( 3,807 )
10日目
3,461
( 3,807 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
4,287
( 4,716 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,335
( 3,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,335
( 3,669 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,335
( 3,669 )
10日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,461
( 3,807 )
1日目
3,461
( 3,807 )
3日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,335
( 3,669 )
10日目
3,738
( 4,112 )
3日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,335
( 3,669 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,738
( 4,112 )
1日目
3,865
( 4,252 )
1日目
3,865
( 4,252 )
1日目
3,865
( 4,252 )
1日目
3,865
( 4,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,865
( 4,252 )
1日目
3,461
( 3,807 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,604
( 3,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,604
( 3,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス加工用小径超硬ドリルロング形です。ステンレス加工で安定した耐久性が得られます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリル MRS-GDLのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
深穴・細穴加工
5
満足度:5.0
深穴加工で使用 細い刃はショートタイプが多いいが溝長も長く多くの図面を加工出来とても良い。 優秀な機械があっても刃が無け...もっと読む
0人が参考にしています。
小径穴
4
満足度:4.0
小径の穴加工なので折損が心配でしたが問題無く加工出来ました。加工精度も良く耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
小径穴
5
満足度:5.0
小径穴はやっぱりOSGが抜群の安定感があります あとエンドミルシャンクなのもありがたいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加工用超硬マイクロレボリューションドリル MRS-GDL
ステンレス・軟鋼用ミディアム形 EX-SUS-GDN
セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル DIA-MXD
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
DC-BSS ダイヤモンドコーティングシリーズ 硬脆材加工用ドリル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,287-1,743 -16,286 -10,086 -11,738 -20,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目4日目3日目〜
シャンク径・MT No333333
被削材ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅セラミックス / ガラスアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト高硬度鋼HRC61~
工具材質超硬コバルトハイス超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング