17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-HC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-HC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDS-H30C

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大形クランプレバーによる確実なクランプ操作を実現しています。
・手にフィットする斬新なデザインのベースを採用しています。
・ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの基点合せが不要です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は通常使用で20000時間です。【材質】本尺、バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
【付属品】ホルダーアーム、スクライバランプ、スクライバ、クランプ(アリ溝付き)、電池SR44(1個)

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~300
デジタル/アナログ
デジタル
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
なし
測定データ出力端子
あり
商品コード
570-322
トラスココード
310-7060
繰り返し精度(mm)
0.01
最大応答速度(mm)
無制限
重量(kg)
4.6
電源
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト