17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

通常単価(税別)
1,5607,342特別価格
税込単価
1,7168,076特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セットハンドルとブレードのセット商品です。

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

名称

トラスココード

全長(mm)

ハンドル

ブレード

ブレード軸径

ホルダ

最小発注数量
ダブルバー
111-3976
190
DB
N80(2ヶ)
-
ダブルバー本体
1個
ノガバー3
304-3452
143
NG-1
S10/S20/S35
3.2mm
-
1個
ノガバー5
304-3461
143
NG-1
S10/S20/S35/S101/S202
3.2mm
-
1個
回転ドライブカウンターシンク
304-3487
152
NG-1
RD10.4
3.2
-
1個
マジックバー2
304-3525
137
NG-2
N1/N2
2.6mm
-
1個
テレバー
304-3541
166
NG-3
N1/N2
2.6mm
Nホルダー
1個
スーパーバー
304-3550
166
NG-3
S100/S20/S30
3.2mm
Sホルダー
1個
カウンターシンク
304-3568
163~250
NG-3
C20
-
Cホルダー
1個
ノガVカット
304-3576
150~235
NG-3
L3
-
Lホルダー
1個
キー溝バー
304-3614
150~238
NG-3
N80K
-
Kホルダー
1個
重量級回転ドライブカウンターシンク
304-3622
178
NG-3
C20
-
重量級クランク形回転ドライブホルダー
1個
重量級回転ドライブ外径面取り
304-3631
168
NG-3
EX28(8~28用)
-
重量級外径回転ドライブホルダー
1個
ミニスクレーパー
304-3657
165~261
NG-3
D50
-
Dホルダー
1個
内径スクレーパー
304-3665
165~257
NG-3
D66
-
Dホルダー
1個
Nエコノミーセット
304-3681
-
NG-2
N1×20本
-
-
1個
Nコバルトセット
304-3690
-
NG-2
N10×20本
-
-
1個
S20TiNゴールデンセット
331-7919
-
NG-1
S20TiN×10本
-
-
1個
Sエコノミーセット
304-3703
-
NG-1
S10×20本
-
-
1個
Sコバルトセット
304-3711
-
NG-1
S100×20本
-
-
1個
Nテレセット
304-3720
-
NG-3
N1×5本/N2×5本
-
Nホルダー
1個
Sテレセット
304-3738
-
NG-3
S10×5本/S20×5本
-
Sホルダー
1個
N2TiNゴールデンセット
331-7927
-
NG-2
N2TiN×10本
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
1日目
2,496
( 2,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
2,170
( 2,387 )
6日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5633,852
( 4,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
1日目
5,1304,264
( 4,690 )
1日目
6,2725,211
( 5,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7004,951
( 5,446 )
1日目
6,6515,529
( 6,082 )
6日目
4,4883,789
( 4,168 )
1日目
6,2725,211
( 5,732 )
1日目
7,3426,160
( 6,776 )
6日目
3,8343,237
( 3,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1143,473
( 3,820 )
6日目
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
ハンドルとブレードのセット商品です。

商品仕様

製品特長・仕様

型番商品名セット内容
NG1003ノガバー3NG-1ハンドル、S10、S20、S35ブレード付
NG1005ノガバー5NG-1ハンドル、S10、S20、S35、S101及びS202ブレード付
NG3003スーパーバーNG-3ハンドル、Sホルダー、S100、S20及びS30ブレード付
NG1200回転ドライブカウンターシンクNG-1ハンドル、RD10.4回転ドライブカウンターシンク刃付
DB1000ダブルバーDBハンドル、ハンドガード、N80ブレード2ヶ付
NG3200ノガVカットNG-3(ノガグリップ3)、Lホルダー、L3ブレード付
NG3300キー溝バーNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレード付
NG2002マジックバー2NG-2ハンドル、N1、N2ブレード付
NG2004マジックバー4NG-2ハンドル、N1、N2、N3及びN6ブレード付
NG3002テレバーNG-3ハンドル、Nホルダー、N1及びN2ブレード付
NG3100カウンターシンクNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Cホルダー、C20カウンターシンク刃(20mm用)付
NG3500重量級 回転ドライブ外径面取りNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、重量級外径回転ドライブホルダー、
EX28外径カウンターシンク付
NG3400重量級 回転ドライブカウンターシンクNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、重量級クランク形回転ドライブホルダー、
C20カウンターシンク刃付
NG3700ミニスクレーパーNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Dホルダー(M3の止めねじ付)(EL05003)、
D50スクレーパー刃、1.5mm六角レンチ付
NG3710内径スクレーパーNG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Dホルダー(M3の止めねじ付)(EL05003)、
D66内径スクレーパー刃付(1.5mmの六角レンチが標準で付いています。)
NG8050Nエコノミーセットノガグリップ2(無料)、N1ブレード20本
NG8402N2TiNゴールデンセットノガグリップ2(無料)、N2TiNブレード10本
NG8100Nコバルトセットノガグリップ2(無料)、N10ブレード20本(ステンレス用)
NG8300Nテレセットノガグリップ3(無料)、Nホルダー、N1ブレード5本、N2ブレード5本
NG8200Sエコノミーセットノガグリップ1(無料)、S10ブレード20本
NG8162S20TiNゴールデンセットノガグリップ1(無料)、S20TiNブレード10本
NG8250Sコバルトセットノガグリップ1(無料)、S100ブレード20本(ステンレス用)
NG8350Sテレセットノガグリップ3(無料)、Sホルダー、S10ブレード5本、S20ブレード5本

使用方法・使用事例

使用事例

NG1003/NG1005
NG3003
NG1200
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG1003/NG1005使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3003使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG1200使用事例
DB1000
NG3200
NG3300
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット DB1000使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3200使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3300使用事例
NG2002/NG2004
NG3002
NG3100
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG2002/NG2004使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3002使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3100使用事例
NG3500
NG3400
NG3710
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3500使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3400使用事例
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット NG3710使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セットのレビュー
4.5平均満足度:4.528件のレビュー
アルミ板に穴あけ後のバリ取り
5
満足度:5.0
手で回すことになるので360°均一に面取りをするのは難しいですが、簡易的にバリ取りをするという用途であれば必要十分の役目...もっと読む
1人が参考にしています。
面取り処理
5
満足度:5.0
ホールソーで開けた板金の穴の縁の面取りに使用しています。回すだけで面取りができるのでとても便利です。
0人が参考にしています。
バリ取りに使用
5
満足度:5.0
バリ取りにしようしています、昔からこちらの商品を使っているので こちらで購入させていただきました、ちょっとしたばりとりに...もっと読む
0人が参考にしています。
バリ取り
5
満足度:5.0
バリエーション豊富なバーと シャフトを伸ばせるというアイデアと 一個で何役にもなるところが素晴らしい。 次にどんなバーが...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリル穴のバリ取り
5
満足度:5.0
研究室で初めて出会ったときは用途が全く分からなかったのですが、知ってからはこんな便利なものがあったのか!と感動しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
面取り工具 (手動)
面取り工具 (右回転)
シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格1,560-2,500 -4,767 -4,5985,9783,720
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットブレードブレードブレード
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング