17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

通常単価(税別)
2,5004,386特別価格
税込単価
2,7504,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット工具メーカー、金型メーカーに最適な工具です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応ブレード

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
D55
111-3003
140~160
1個
D75
111-2996
140~180
1個
T80
111-2988
140~170
1個
D75
837-6321
115~155
1個
T80
355-4767
115~145
1個
D75/T80
353-4448
115~135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3863,703
( 4,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
2日目
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット
工具メーカー、金型メーカーに最適な工具です。

商品情報

製品特長・仕様

型番商品名適応ブレード
YT1200YTミディースクレーパーT80
YT1100YTミニスクレーパーD75
SC5500超硬ソリッドスクレーパーD55
SC7500ミニスクレーパーD75
SC8000ミディースクレーパーT80
YT2000YTスクレーパーセットD75/T80

使用方法・使用事例

使用事例

YT2000

面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット YT2000使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り・バリ取り工具 スクレーパーセットのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
金属製品のバリ取り
5
満足度:5.0
金属製品のカットバリの除去に使用。 刃が超硬なので カッターよりも耐久性が有り使いやすいが、 力を入れ過ぎると刃の靭性が...もっと読む
0人が参考にしています。
金属加工部品のバリ取り
5
満足度:5.0
SC7500を愛用しています。昔はヤスリで研ぎ出して作成したものですが替え刃も安価で耐久性もあるので、現在はこちらを常用...もっと読む
0人が参考にしています。
バリトリ作業
5
満足度:5.0
マシニング加工後のばりとりに使用した。 狭い箇所でのバリトリに重宝しております。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
バリ取り
3
満足度:3.0
狭い隙間のバリ取りの際に使用。切れ味問題無し。使いやすくとても重宝しそうです。
0人が参考にしています。
SUS配管切断後の面取り
5
満足度:5.0
使いやすさ、価格でこれにしました。消耗品ですので、次回も購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット
面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
面取り工具 (手動)
面取り工具 (右回転)
シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブノガ・ウォーターズ
通常価格2,500-1,560 -4,5985,9783,7204,767 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットブレードブレードブレードセット
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング