ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ノガ・ウォーターズ オンオフマグネット |
|
ノガ・ウォーターズ モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用 |
|
ノガ・ウォーターズ アルミニウム製 モジュラー・アーム |
組み立て用ねじアタッチメントを使用してニーズに合ったアームを組み立てることができるモジュラーアーム。【...
詳細を確認


NF60003

DG60003

MG70003

MA60003
| 型番 | 名称 | アーム長さ(mm) | 内径ねじ寸法 | アーム 保持力 (参考値) | 重量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | D1 | D2 | ||||
| NF60003 | ノガフレックス モジュラーアーム | 56 | 51 | M6 | M6 | 2.7kg | 0.21 |
| DG60003 | 標準 モジュラーアーム | 110 | 101 | M6 | M6 | 4 kg | 0.25 |
| MG70003 | 重量級ロング モジュラーアーム | 163 | 113 | M8 | M6 | 8 kg | 0.8 |
| MA60003 | ビッグボーイ モジュラーアーム | 326 | 242 | M10×1.25 | M6 | 20kg | 3.0 |

寸法図
組み立て用ねじアタッチメントを使用してニーズに合ったアームを組み立てることができるモジュラーアーム。
【特長】
・DG60003:標準モジュラーアーム。M6×M6内径ねじ付。
・MG70003:重量級ロングモジュラーアーム。M8×M6内径ねじ付(下アーム、上アーム)。
・MA60003:ビッグボーイモジュラーアーム。[M10×1.25]×M6内径ねじ付。
・カメラ・モニター・ライト等の微妙な角度や高さを調整できる上、長時間確実に固定。
・アームはすべてブラックフィニッシュ仕上げ。
【用途】
・映画や静止画像の撮影等にも広く使用可能。

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ

ノガ・ウォーターズ
アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):460円~

ミスミ
マグネットベース(ロック)
3通常価格(税別):6,545円

新潟精機(SK)
マグネットベース 標準型 SB-6C、微動型 SB-6B用部品
0通常価格(税別):769円~

新潟精機(SK)
マグネットベース ミニタイプ
5通常価格(税別):3,887円

ミスミ
ミニマグネットベース,吸着力(N):約250
4.5通常価格(税別):5,649円

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

新潟精機(SK)
ミニマグネットベース MB-7
4.3通常価格(税別):7,620円

ミツトヨ
7シリーズ マグネチックスタンド
4.3通常価格(税別):6,146円~