ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水置換性防錆油 アクアギルB3-1

通常単価(税別)
15,348
税込単価
16,883
通常出荷日:4日目

水置換性能があるので、ワークに付着している水を置換し、ワーク表面に極めて薄い防錆皮膜を作る事により、錆...

詳細を確認

型番:

WAGB3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAGB3の仕様・寸法情報

用途
除錆後のワークの防錆
容量(ℓ)
18

型番リスト

表示件数
型番
WAGB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,348
( 16,883 )
4日目

詳細情報

基本情報

水置換性能があるので、ワークに付着している水を置換し、ワーク表面に極めて薄い防錆皮膜を作る事により、錆を防止します。
【特長】
・浸漬だけでなく、スプレー等に入れての噴霧でも使用出来ます
・潤滑性もあるので、ネジ・ボルト等の取り外し(ゆるめ)にも効果を発揮します
・消臭タイプですので、臭いのこもりがちな部屋でも使用出来ます
・PRTE法に該当しません
・基本的には、原液使用ですが、灯油やスピンドル油等に1:2~3に希釈して使用も可能です

商品情報

水置換性の防錆油

外観

使用方法:
アクアギルB3-1の中に、カゴに入れた被加工物を2~3分間浸漬するか、数回上下にゆする。
使用上の注意:
脱水された水は容器の下部にたまります。取り除かずに防錆処理を続けると、作用が不充分になり発錆のおそれがあるため、容器の底にたまった水は適宜取り除いてください。

外観 : 淡黄色透明
比重(15℃) : 0.81
粘度(CST) : 1.9
膜 : 2.5μm
引火点 : 50℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水置換性防錆油 アクアギルB3-1の型番WAGB3のページです。 型番WAGB3に関する仕様情報を記載しております。
水置換性防錆油 アクアギルB3-1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆期間はどの位でしょうか? 
A
最大1週間程度です。
Q数日後に重ね塗りをすれば防錆期間は伸ばせますか? 
A
可能ですが、何度も行いますと防錆力が落ちてきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水置換性防錆油 アクアギルB3-1
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
メーカーケミックケミックケミックケミックケミックケミック
通常価格15,34815,77720,70723,32317,28823,458
通常出荷日4日目8日目11日目3日目4日目11日目
用途除錆後のワークの防錆加工液に添加して防錆加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去加工液に添付して加工速度向上など
容量(ℓ)181020201820

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト