17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

通常単価(税別)
2,166
税込単価
2,383
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ばねの両端にフックがあり、ばね自体にはフックが2箇所あります。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用マジックセンター

    最小発注数量
    MG2S1010
    1個
    MG2S1010L
    1個
    MG2S104
    1個
    MG2S106
    1個
    MGS1010
    1個
    MGS1010L
    1個
    MGS106
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,166
    ( 2,383 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,166
    ( 2,383 )
    5日目
    2,166
    ( 2,383 )
    5日目
    2,166
    ( 2,383 )
    6日目
    2,166
    ( 2,383 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,166
    ( 2,383 )
    5日目
    2,166
    ( 2,383 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ばねの両端にフックがあり、ばね自体にはフックが2箇所あります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基準位置検出バー マジックセンター交換用ばねのレビュー
    4.2平均満足度:4.24件のレビュー
    マジックセンター交換用
    5
    満足度:5.0
    マジックセンターのバネが伸びてしまい、バネだけ売ってあるのを知り購入しました。安く済んだのでとても助かりました。
    0人が参考にしています。
    芯出し
    4
    満足度:4.0
    マシンングとは ストロ−クもあり こちらだとφ2で芯出しできるので スペ−ス的には助かります
    0人が参考にしています。
    工作機械に仕様
    4
    満足度:4.0
    長期で使用しているとバネが少し伸びて位置出しが若干ズレることがあるため、交換用バネで入れ替えできるので助かります。 バネ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    心出し
    4
    満足度:4.0
    マシニングやNCフライス 汎用スライスで使用してます 精度はでます
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね
    ポイントマスター 交換スタイラス
    測定用スタイラス
    画像測定機用ベースプレート
    アキュースタンドφ6用クランプピース
    三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ
    メーカーカサハラ大昭和精機レニショーレニショー大昭和精機レニショー
    通常価格2,1669,217 -4,429 -111,715 -2,143127,429 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング