17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 測定子径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

基準位置検出バー マジックセンター

通常単価(税別)
9,07317,321
税込単価
9,98019,053
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・構造がシンプルで測定端子が磁性を帯びにくいので、高い測定精度をいつまでも保ちます。・9タイプ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●測定誤差2ミクロン以内です。

特長マジックセンター
測定端子材質サーメット
径(MG2Sのみ)φ2.0×φ10
感度敏感
構造端子・スライド一体型
最小溝測定幅3.0mm
回転速度(min-1500~2,000
使用位置縦・横両面可能
基準位置検出バー マジックセンター 特長

高い測定精度を実現する機構

外形図

基準位置検出バー マジックセンター 外形図1

MGS1010

基準位置検出バー マジックセンター 外形図2

MG2S1010

基準位置検出バー マジックセンター 外形図3

MGS1010L

基準位置検出バー マジックセンター 外形図4

MG2S1010L

基準位置検出バー マジックセンター 外形図5

MGS106

基準位置検出バー マジックセンター 外形図6

MG2S106

基準位置検出バー マジックセンター 外形図7

MGS104

基準位置検出バー マジックセンター 外形図8

MG2S104

基準位置検出バー マジックセンター 外形図7

MGS103

使用方法・使用事例

使用方法

(1)マジックセンターを回転させ加工物に近づけていく。
(回転速度500~2,000min-1
(2)測定端子の振れがなくなるまで徐々に送り出す。
(3)更に微細に送り出し、急速に偏心する時点が測定値です。
  測定端子(φ2)の半径(1mm)を送れば主軸と加工物の端面は一致します。
基準位置検出バー マジックセンター 使用方法1
基準位置検出バー マジックセンター 使用方法2
基準位置検出バー マジックセンター 使用方法3

使用事例

基準位置検出バー マジックセンター 使用事例

選定サポート情報

選定サポート情報

●マジックセンター交換用ばね

型番適用マジックセンター
S1010-SWMGS1010
2S1010-SWMG2S1010
S1010L-SWMGS1010L
2S1010L-SWMG2S1010L
S106-SWMGS106
2S106-SWMG2S106
S104-SWMGS104
2S104-SWMG2S104

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

測定子径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
10
2
80
1個
10
2
100
1個
4
2
60
1個
6
2
68
1個
10
10
80
1個
10
10
100
1個
3
10
60
1個
4
10
60
1個
6
10
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,483
( 15,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,321
( 19,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,483
( 15,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,483
( 15,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,073
( 9,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,089
( 12,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,073
( 9,980 )
5日目
9,073
( 9,980 )
5日目
9,073
( 9,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造がシンプルで測定端子が磁性を帯びにくいので、高い測定精度をいつまでも保ちます。
・9タイプの品揃えで様々なニーズに対応。
・ダブル端子タイプは細溝測定に最適。
【仕様】
・測定誤差:5μm以内
・対応回転数:500~2,000rpm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基準位置検出バー マジックセンターのレビュー
4.3平均満足度:4.324件のレビュー
ワークの位置決めに
4
満足度:4.0
ワークの位置決めに使用 激しい使い方はしていませんが最近バネが伸びて来たのか微妙な回転数のちがいで動かない時があります
1人が参考にしています。
芯出し
4
満足度:4.0
こちら芯出しは 基本これで出しております いままで問題おきたことが なく非常に便利です
1人が参考にしています。
芯出し
5
満足度:5.0
フライス盤の芯だし、位置出しに使用。 リピート使用しています。 値段は高いような気がしますが、寿命が長いため、 余裕で元...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め作業に
4
満足度:4.0
位置決め作業に使用 四角い駒はもちろん丸物や丸穴のセンター出しに精度よく出せる。 ただ摺動面にワセリンを塗布したりしても...もっと読む
0人が参考にしています。
芯出しに
4
満足度:4.0
小径Φ2が便利でいざという時使えます、なかなか他メーカーではないのでいいと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基準位置検出バー マジックセンター
芯出しバー
“センタリングバー”
セラミック芯出しバー
アキューセンター(高精度芯出しバー)
スタイラスセンタ
メーカーカサハラフジツールフジツールフジツール大昭和精機新潟精機(SK)
通常価格9,073-9,784 -8,57413,386 -6,513 -7,865 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
繰り返し精度(μm)5±2±2±23±2
よく一緒に購入される商品

芯出しバーカテゴリの売れ筋ランキング