ツール用品技術窓口

電動グラインダー ロータリー (一体形)

通常単価(税別)
43,783
税込単価
48,161
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヘッドとモーターわ一体形にしたため、小型軽量化を実現・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000~20000
  • 装着コレット (mm)
    2.34
  • 商品種類
    一体型
  • 最大トルク (g・cm)
    660
  • 適応コントローラー
    UC500 UC550
  • 質量(g)
    175(モーターコード含まず)
  • 寸法 (mm)
    φ27.5(最大径)×L144.5

ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

型番:

UA12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

電動グラインダー ロータリー (一体形) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番UA12A
無負荷回転速度2,000~20,000rpm
最大トルク660g・cm(6.5N・cm)
装着コレットφ2.34mm
重量175g
モーター・コード含まず

UA12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
2000~20000
装着コレット(mm)
2.34
商品種類
一体型
最大トルク(g・cm)
660
適応コントローラー
UC500 UC550
質量(g)
175(モーターコード含まず)
寸法(mm)
φ27.5(最大径)×L144.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
UA12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,783
( 48,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドとモーターわ一体形にしたため、小型軽量化を実現
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました
・精密さと正確さが要求される加工を可能にしました
・金型、貴金属の研磨、木材や石材の彫刻、あらゆる切削加工部品のバリ取りなどに幅広く使えます
・モーター内部には、自己冷却ファンを採用しています
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です
・人間工学に基づいて設計された絶妙な持ち味が信条です

ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グラインダー ロータリー (一体形)の型番UA12Aのページです。 型番UA12Aに関する仕様情報を記載しております。
電動グラインダー ロータリー (一体形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこちらの商品のヘッド部分の修理ができるのかどうか、教えて欲しい
A
浦和工業様の電動グラインダーでしたら、修理対応可能です。修理依頼品を回収させて頂き、修理の可否と見積もりを提出させて頂きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動グラインダー ロータリー (一体形)
電動グラインダー(最大トルク550g・cm)
電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)
電動グラインダー(最大トルク420g・cm)
電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)
携帯式ミニグラインダー G3
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格43,78347,02726,02241,59125,63179,759
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目3日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体セット
無負荷回転数(min-1)2000~200003500~350003000~300004500~45000800~80002000~20000
装着コレット(mm)2.342.342.342.342.342.34
商品種類一体型一体型着脱型・モーター一体型着脱型・モーター-
最大トルク(g・cm)660550663420898-
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました