17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 防水タイプ 目量0.01・0.001mmタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 防水タイプ 目量0.01・0.001mmタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2044S-60

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外枠の外形Φ57mmの防水形ダイヤルゲージです。各部にパッキンやジャバラを取り付け、水や油の浸入を防ぎます。
・全機種、リミット針・外枠クランプが標準付属です。
・外枠クランプは左右どちらにも取り付け可能です。取付、取り外しは工具不要で簡単に行えます。
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
・超硬合金製測定子を使用 しています。
・オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性および耐薬品性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.5
目盛種類
連続目盛
保護等級
-
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0-100
長針1回転(mm)
1
トラスココード
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト