17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

通常単価(税別)
52,747669,972
税込単価
58,022736,969
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・堅牢で緻密な構造です。・止まり穴の底面近くまで測れます。・定圧装置付のため、作業者間でのバラ...

詳細を確認
  • 校正証明書

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状、寸法、セット内容などが異なります。
  • 商品タイプに「単品」の記載がある型番についてはセットリングが付属しません。別途ご用意ください。
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R 関連画像3

材質

測定面:高硬度鋼チタンコート

外形図

D1/D2/E1/E2/E3
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R 外形図1
HT
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 測定子のゴミやホコリを取り除いてください。
2. シンブルを全行程にわたって回転させ作動に引っ掛かりやムラが無いか、測定子がスムーズに作動するかを確認してください。
3. 校正された基準ゲージにより基点合わせを行ってください。その際、測定ヘッド部のフタを基準ゲージを置いている面に倣うと、測定子が内径になじまず基点に誤差が生じやすくなりますので、ご注意ください。
4. 測定子の先端で測定を行う場合は、同じ位置の先端で基点合わせを行ってください。(図1)
5. 測定ヘッドを交換しますと精度保証外となりますので、ご注意ください。
 
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R  関連画像1

ご使用中

1. 測定力は、測定面を被測定物に軽く接触させ、なじませて一旦静止させてから、指でラチェットを5~6回(2~3回転)廻して測定力をかけて測定をしてください。(図2)
2. 測定ヘッド部のフタが被測定物の面などに倣うと、測定子が内径になじまず測定誤差が生じやすくなりますので、ご注意ください。
3. 測定子の摺動部分は、外部からの衝撃等受けないように注意してご使用ください。
4. 必ず測定範囲でのご使用をお願いします。(図3)

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R  関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管の場合は、ミクロール(コードNo.207000)で測定子の防錆処理を行ってください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • 最大許容誤差(μm)

  • 単品/セット

  • 測定面

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最大許容誤差

(μm)

単品/セット

測定面

セット内容

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

アクセサリ(オプション):エクステンションロッド

目量

(mm)

最小発注数量
2~3
368-906
二点式
-
セット
-
本体(2~2.5mm、2.5~3mm)、セットリング、六角棒スパナ
-
-
-
-
-
-
0.001
1個
3~6
368-907
二点式
-
セット
-
本体(3~4mm、4~5mm、5~6mm)、セットリング(φ4、φ5)、六角棒スパナ
-
-
-
-
-
-
0.001
1個
2~2.5
368-001
二点式
±2
単品
-
-
-
-
2
12
103.5~104
-
0.001
1個
2.5~3
368-002
二点式
±2
単品
-
-
-
-
2
12
103.5~104
-
0.001
1個
3~4
368-003
二点式
±2
単品
-
-
-
-
2
22
113~114
-
0.001
1個
4~5
368-004
二点式
±2
単品
-
-
-
-
2
22
113~114
-
0.001
1個
5~6
368-005
二点式
±2
単品
-
-
-
-
2
22
113~114
-
0.001
1個
6~12
368-911
三点式
-
セット
-
本体(6~8mm、8~10mm、10~12mm)、セットリング(φ8、φ10)、エクステンションロッド×1、スパナ×2、六角棒スパナ×1
-
-
-
-
-
-
0.001
1個
12~16
368-164
三点式
±2
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
5.6
3.5
82
126~130
952621(150mm)
0.005
1個
16~20
368-165
三点式
±2
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
5.6
3.5
82
126~130
952621(150mm)
0.005
1個
12~20
368-912
三点式
-
セット
-
本体(12~16mm、16~20mm)、セットリング(φ16)、エクステンションロッド×1、スパナ×2、六角棒スパナ×1
-
-
-
-
-
-
0.005
1個
20~25
368-166
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
8.3
5.2
94
137~142
952622(150mm)
0.005
1個
25~30
368-167
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
8.3
5.2
94
137~142
952622(150mm)
0.005
1個
30~40
368-168
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
13
10
102
145~155
952622(150mm)
0.005
1個
40~50
368-169
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
13
10
102
145~155
952622(150mm)
0.005
1個
20~50
368-913
三点式
-
セット
-
本体(20~25mm、25~30mm、30~40mm、40~50mm)、セットリング(φ25、φ40)、エクステンションロッド×1、スパナ×2、六角棒スパナ×1
-
-
-
-
-
-
0.005
1個
50~63
368-170
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
17
14
105
150~163
952623(150mm)
0.005
1個
62~75
368-171
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
17
14
105
150~163
952623(150mm)
0.005
1個
75~88
368-172
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
17
14
105
150~163
952623(150mm)
0.005
1個
87~100
368-173
三点式
±3
単品
チタンコーティング
-
0.3以下
17
14
105
150~163
952623(150mm)
0.005
1個
50~100
368-914
三点式
-
セット
-
本体(50~63mm、62~75mm、75~88mm、87~100mm)、セットリング(φ62、φ87)、エクステンションロッド、スパナ×2 、六角棒スパナ× 1
-
-
-
-
-
-
0.005
1個
100~125
368-174
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
125~150
368-175
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
150~175
368-176
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
175~200
368-177
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
100~200
368-915
三点式
-
セット
-
本体(100~125mm、125~150mm、150~175mm、175~200mm)、セットリング(φ125、φ175)、エクステンションロッド×1、スパナ×2、六角棒スパナ×1
-
-
-
-
-
-
0.005
1個
200~225
368-178
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
225~250
368-179
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
250~275
368-180
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
275~300
368-181
三点式
±5
単品
チタンコーティング
-
12.4以下
21.0
13.8
161
227~252
952623(150mm)
0.005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,495
( 284,345 )
4日目
322,560
( 354,816 )
2日目
123,898
( 136,288 )
4日目
117,780
( 129,558 )
4日目
107,034
( 117,737 )
2日目
95,522
( 105,074 )
2日目
107,034
( 117,737 )
2日目
186,460
( 205,106 )
2日目
52,747
( 58,022 )
2日目
52,747
( 58,022 )
2日目
131,204
( 144,324 )
2日目
61,824
( 68,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,824
( 68,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,234
( 69,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,936
( 71,430 )
2日目
298,200
( 328,020 )
2日目
76,944
( 84,638 )
2日目
71,432
( 78,575 )
4日目
74,452
( 81,897 )
2日目
88,200
( 97,020 )
2日目
387,240
( 425,964 )
2日目
116,268
( 127,895 )
4日目
125,471
( 138,018 )
4日目
134,736
( 148,210 )
4日目
143,899
( 158,289 )
4日目
669,972
( 736,969 )
4日目
159,780
( 175,758 )
4日目
169,004
( 185,904 )
4日目
178,248
( 196,073 )
4日目
187,451
( 206,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で緻密な構造です。
・止まり穴の底面近くまで測れます。
・定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
・測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。
・三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状、寸法、セット内容などが異なります。
  • 商品タイプに「単品」の記載がある型番についてはセットリングが付属しません。別途ご用意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-Rのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
内径測定
4
満足度:4.0
三点式は測定が安定してよい。 三点式のため、測定面の摩耗も少なく、長く使用できてよい。
2人が参考にしています。
内径測定
5
満足度:5.0
三点測定なので穴のひずみによって寸法が変わるのでひずんでいるか確認もできて助かります。
1人が参考にしています。
製品の内径測定に使用しています
4
満足度:4.0
今まで使っていた物が老朽化のため精度が出なくなりました。折角ならとワンランク上のこの商品を購入しました。今まで使っていた...もっと読む
0人が参考にしています。
内径測定
5
満足度:5.0
加工精度を維持するためには無くてはならない商品です。 使用者による測定誤差もあまり起きないので繰り返し精度の高い測定器で...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車用ブレーキの各種シリンダーの内径測定
4
満足度:4.0
メーカーが測定器具のトップメーカーであるミツトヨ製のため、信頼性があります。また、使用説明に和文だけでなく英文、中国語文...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q①MCHT-4050と同等商品で、測定範囲が87~100mmのものの取扱いございますでしょうか②併せてゼロ設定する為のセットリング90mm取扱ございますでしょうか
A
①368シリーズ ホールテスト HT-100Rを紹介します。②177シリーズ セットリング 177-148を紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R(ミツトヨ品番)
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格52,747-55,776 -66,375 -51,345 -69,255 -51,345 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜
校正証明書
よく一緒に購入される商品

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング