17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ シリンダゲージ

通常単価(税別)
20,39856,589
税込単価
22,43862,248
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

511シリーズのシリンダゲージ。CGタイプ。【特長】・内径を高精度に測定できます・測定子とアンビルの先...

詳細を確認
  • 校正証明書

ご注意

  • ダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

511シリーズ シリンダーゲージ 関連画像5

各部の名称

511シリーズ シリンダーゲージ 関連画像4

外形図

単位:mm
511シリーズ シリンダーゲージ 外形図1
511シリーズ シリンダーゲージ 外形図2
511シリーズ シリンダーゲージ 外形図3
 

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 乾いた布で測定子やアンビルを清掃してください。
2. 指示器が動かないようクランプねじを確実に締めてください。指示器が動いてしまう場合は、指示器やクランプねじを清掃してください。
3. 測定開始前には、必ず基点調整を行ってください。外側マイクロメータによる基点調整をする場合、マイクロメータは縦姿勢として、アンビルが下側となるように保持してください。(図1)
4. 基点調整を行う際に便利なシリンダゲージゼロチェッカ(コードNo.515-590)も販売しております。(写真1)
511シリーズ シリンダーゲージ 関連画像1

ご使用中

1. シリンダーゲージを測定対象物に入れる際は、ガイド側、アンビル側の順に挿入してください。(図2)
2. シリンダゲージの測定にて測定物の表面に傷をつける等の問題が発生した場合は、特別注文にて測定力やガイド支持力、接触球面を変更することにより、問題を緩和することができます。ミツトヨへご相談ください。
511シリーズ シリンダーゲージ 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷等が無いか確認して全体を清掃してください。
2. 測定子の内部や摺動部に汚れが付着した場合は、ヘッド部のみをアルコール等に浸漬させスナップリングプライヤを使用し、内部を洗浄してください。(図3)
洗浄後は充分に乾燥させ、測定子とドライバーピンは必ずミクロール(コードNo.207000)を薄く塗布してください。
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
511シリーズ シリンダーゲージ 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

広範囲精度

(μm)

隣接誤差

(μm)

繰り返し精度

(μm)

測定子の有効ストローク

(mm)

標準付属品

アンビル

(本)

換えワッシャ数

(個)

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

最小発注数量
35~60
511-702
-
2
1
0.5
1.2
-
6
4
4以下
6以下
1個
50~150
511-703
363-7000
2
1
0.5
1.6
50mmサブアンビル
11
4
5以下
10以下
1個
100~160
511-704
363-7018
2
1
0.5
1.6
-
13
4
5以下
10以下
1個
160~250
511-705
363-7026
2
1
0.5
1.6
-
6
7
6以下
15以下
1個
250~400
511-706
363-7042
2
1
0.5
1.6
75mmサブアンビル
5
7
6以下
15以下
1個
6~10
511-209
108-7312
5
2
2
0.5
-
9
-
-
-
1個
10~18.5
511-201
108-7321
5
2
2
0.6
-
9
1
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,427
( 23,570 )
1日目
20,398
( 22,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,102
( 35,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,830
( 47,113 )
2日目
56,589
( 62,248 )
2日目
29,175
( 32,093 )
2日目
24,630
( 27,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

511シリーズのシリンダゲージ。CGタイプ。
【特長】
・内径を高精度に測定できます
・測定子とアンビルの先端は超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています

ご注意

  • ダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ シリンダゲージのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
小径穴の計測に使用
4
満足度:4.0
他のシリンダーゲージと同じダイヤルゲージが使用でき、精度も安定していて、安心して使用できました。 但し、アンビルが小さす...もっと読む
2人が参考にしています。
エンジンのボア測定
5
満足度:5.0
エンジンのボア測定に使用しています。 使用感は、もちろん問題なく信頼のミツトヨ製で間違いないです。
1人が参考にしています。
内径計測
5
満足度:5.0
ハブセンターリング製作のためホイールで使用しました ウチの業界ですと通常エンジンで使うんですけどね、、、 ノギス入らない...もっと読む
1人が参考にしています。
穴径測定
4
満足度:4.0
穴径の測定に使用した。 長さも少しあるため、若干深い穴でも測定できる。 垂直の感覚を覚えるのが難しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ シリンダゲージ
511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨアズワンミツトヨミツトヨ
通常価格20,398-17,720 -17,720 -36,100 -20,398 -29,756 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜7日目〜在庫品1日目〜4日目
校正証明書-
よく一緒に購入される商品

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング