17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-CX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-CX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CD-10CPX

2013年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はCD-10APXです。仕様の違いをご確認ください。

測定範囲0~300mmのデジタルノギス。
・ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現。
※2014年2月をもちまして、「CD-30C」を除き、廃番となりました。後継品は「CD-AX」シリーズとなります。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
100
最小読取値(mm)
-
校正証明書
-
ソーラーパネル
-
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
±0.02
量子化誤差
-
商品コード
-
トラスココード
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト