17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

通常単価(税別)
4,879
税込単価
5,367
通常出荷日:1日目

剥離困難な焼きついた成型パッキン(ガスケット)をきれいに素早く剥離させる焼付防止潤滑剤。【特長】・スプ...

詳細を確認

型番:

LOC79040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高温から部品を守り、固着を防止する剥離材

スプレー式でフランジ面を傷つけず、剥離の難しいガスケットを素早くきれいに剥離させる。

スプレー式でフランジ面を傷つけず、剥離の難しいガスケットを素早くきれいに剥離させる。

クリーナー特性表

特徴ロックタイト
製品名
粘度
(mPa・s)
希釈溶剤乾燥時間の目安容量製品番号
ガスケット
はく離剤
790(ガスケットリムーバー)塩化メチレン420ml スプレー79040J

開発秘話

 

メンテナンスの市場向けに開発販売、フランジ面のパッキン除去用に展開しています。

LOC79040の仕様・寸法情報

種類
スプレー
白色、半透明泡状

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOC79040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,879
( 5,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

剥離困難な焼きついた成型パッキン(ガスケット)をきれいに素早く剥離させる焼付防止潤滑剤。
【特長】
・スプレー式の剥離剤でフォーミング作用でフランジ面を傷つけない
・希釈溶剤は塩化メチレン
・固着を防止するため、部品を高熱から守る
・液状パッキン、焼き付いたガスケット、焼き付いたカーボン、頑固な油汚れなどをはく離
【用途】
・金属フランジ面のパッキン除去
・塗料の剥離等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤の型番LOC79040のページです。 型番LOC79040に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロックタイト剥がし
5
満足度:5.0
ボルトに残ったひつこいロックタイトもスプレーして少し待つと落ちるので助かっています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用している溶剤は?
A
塩化メチレンです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A
ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)
ロックタイト アンチシーズHD スティック
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4,8794,9066,6704,0321,9921,848
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目1日目
種類スプレーペーストペーストペーストスティックスティック
白色、半透明泡状--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト