17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

ダイヤモンドペースト(油性)

通常単価(税別)
4,14712,880特別価格
税込単価
4,56214,168特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

短時間で鏡面仕上げが出来る研磨剤。【特長】・ペースト状なので、無駄なく少量で研磨可能。・希釈剤付なので...

詳細を確認
  • ダイヤモンドペースト(DIAP、DIAPCシリーズ)について使用期限は設定されておりません。しかしながら注射器タイプ(DIAP)では、長期間未使用の場合、本体の先端に取り付けられている樹脂キャップの劣化によりペーストが漏出することがあります。また、缶入りタイプ(DIAPC)では、保存状態によってはペーストが乾燥してしまうことがあります。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

容量

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

用途

商品

最小発注数量
1000
5g
10~20
普通用
注射器入り
1個
10000
5g
0~2
鏡面仕上用
注射器入り
1個
1500
5g
8~16
普通用
注射器入り
1個
15000
5g
0~1
鏡面仕上用
注射器入り
1個
180
5g
80~100
粗用
注射器入り
1個
2000
5g
5~10
精密用
注射器入り
1個
20000
5g
0~1/2
鏡面仕上用
注射器入り
1個
240
5g
60~80
粗用
注射器入り
1個
2500
5g
4~8
精密用
注射器入り
1個
3000
5g
4~6
超精密用
注射器入り
1個
320
5g
40~60
粗用
注射器入り
1個
400
5g
30~40
粗用
注射器入り
1個
5000
5g
2~4
超精密用
注射器入り
1個
600
5g
20~30
粗用
注射器入り
1個
800
5g
12~25
粗用
注射器入り
1個
8000
5g
1/2~3
超精密用
注射器入り
1個
1000
10g
10~20
普通用
注射器入り
1個
10000
10g
0~2
鏡面仕上用
注射器入り
1個
1500
10g
8~16
普通用
注射器入り
1個
15000
10g
0~1
鏡面仕上用
注射器入り
1個
180
10g
80~100
粗用
注射器入り
1個
2000
10g
5~10
精密用
注射器入り
1個
20000
10g
0~1/2
鏡面仕上用
注射器入り
1個
240
10g
60~80
粗用
注射器入り
1個
2500
10g
4~8
精密用
注射器入り
1個
3000
10g
4~6
超精密用
注射器入り
1個
320
10g
40~60
粗用
注射器入り
1個
400
10g
30~40
粗用
注射器入り
1個
5000
10g
2~4
超精密用
注射器入り
1個
600
10g
20~30
粗用
注射器入り
1個
800
10g
12~25
粗用
注射器入り
1個
8000
10g
1/2~3
超精密用
注射器入り
1個
1000
5g
10~20
普通用
缶入り
1個
10000
5g
0~2
鏡面仕上用
缶入り
1個
1500
5g
8~16
普通用
缶入り
1個
15000
5g
0~1
鏡面仕上用
缶入り
1個
180
5g
80~100
粗用
缶入り
1個
2000
5g
5~10
精密用
缶入り
1個
20000
5g
0~1/2
鏡面仕上用
缶入り
1個
240
5g
60~80
粗用
缶入り
1個
2500
5g
4~8
精密用
缶入り
1個
3000
5g
4~6
超精密用
缶入り
1個
320
5g
40~60
粗用
缶入り
1個
400
5g
30~40
粗用
缶入り
1個
5000
5g
2~4
超精密用
缶入り
1個
600
5g
20~30
粗用
缶入り
1個
800
5g
12~25
粗用
缶入り
1個
8000
5g
1/2~3
超精密用
缶入り
1個
1000
10g
10~20
普通用
缶入り
1個
10000
10g
0~2
鏡面仕上用
缶入り
1個
1500
10g
8~16
普通用
缶入り
1個
15000
10g
0~1
鏡面仕上用
缶入り
1個
180
10g
80~100
粗用
缶入り
1個
2000
10g
5~10
精密用
缶入り
1個
20000
10g
0~1/2
鏡面仕上用
缶入り
1個
240
10g
60~80
粗用
缶入り
1個
2500
10g
4~8
精密用
缶入り
1個
3000
10g
4~6
超精密用
缶入り
1個
320
10g
40~60
粗用
缶入り
1個
400
10g
30~40
粗用
缶入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,031
( 5,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,669
( 7,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,252
( 7,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,669
( 7,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,252
( 7,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,182
( 5,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,669
( 7,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,153
( 7,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,031
( 5,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,469
( 8,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,705
( 5,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,180
( 7,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,757
( 6,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,757
( 6,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
7日目
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,252
( 7,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,252
( 7,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,031
( 5,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1565,285
( 5,814 )
6日目
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,252
( 7,977 )
7日目
6,669
( 7,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,180
( 7,898 )
6日目
6,669
( 7,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,130
( 5,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,780
( 7,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,555
( 7,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,031
( 5,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1617,259
( 7,985 )
7日目
8,437
( 9,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,576
( 5,034 )
9日目
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,180
( 7,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,757
( 6,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,147
( 12,262 )
9日目
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,410
( 8,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,618
( 11,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,945
( 12,040 )
9日目

詳細情報

基本情報

短時間で鏡面仕上げが出来る研磨剤。
【特長】
・ペースト状なので、無駄なく少量で研磨可能。
・希釈剤付なので、希望の濃度にして使用可能。
・複雑な形状にも利用可能。
・缶入りタイプは、ペーストを出しすぎてしまった時でも、容器に戻すことが容易なので経済的。
・ラップ加工後はアルコール、シンナー、ベンジン、トリクレンなどで簡単に洗浄可能。
【用途】
・研磨する面を完全に洗浄し前加工の砥粒、ごみ等を落として使用。
・適量のダイヤモンドペーストを容器に出し、希釈液で適当に薄めてから使用。

ご注意

  • ダイヤモンドペースト(DIAP、DIAPCシリーズ)について使用期限は設定されておりません。しかしながら注射器タイプ(DIAP)では、長期間未使用の場合、本体の先端に取り付けられている樹脂キャップの劣化によりペーストが漏出することがあります。また、缶入りタイプ(DIAPC)では、保存状態によってはペーストが乾燥してしまうことがあります。

商品情報

製品仕様

ダイヤモンドペースト 日本製:関連画像

DIAP(注射器入り)の外観

ダイヤモンドペースト 日本製:関連画像

DIAPC(缶入り) の外観

型番 容量
(選択)
メッシュ換算値
(#)
粒度
(ミクロン)
用途
DIAP
(注射器入)
DIAPC
(缶入り)
5(5g入)
10(10g入)
20000 0~1/2 鏡面仕上用
15000 0~1
10000 0~2
8000 1/2~3 超精密用
5000 2~4
3000 4~6
2500 4~8 精密用
2000 5~10
1500 8~16 普通用
1000 10~20
800 12~25 粗用
600 20~30
400 30~40
320
(325)
40~60
240
(230)
60~80
180
(170)
80~100

※粒度の()内は、JISB4131に準ずる数値です。粒度の一般呼びとJISB4131呼びが異なる場合に限り、記載しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペースト(油性)のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
金型の研磨に
5
満足度:5.0
自社生産設備で使用している金型の研磨に使用しています。金型を研磨する際、ケースバイケースで希釈して使ったり、そのまま使用...もっと読む
1人が参考にしています。
プラスチック金型の鏡面磨き
5
満足度:5.0
注射器から少量づつ出して使えるので、使い勝手が非常に良いです。
1人が参考にしています。
研磨用
5
満足度:5.0
この商品は金型製造の工程で研磨用に使用していて重宝しているものになります。注射器に入っているので丁度良い量を取り出して使...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂型みがき
4
満足度:4.0
金型のみがきに使用しています。 番手も選べ品質も問題ありません。キャップが無くなりやすいので注意が必要なので星4つです...もっと読む
0人が参考にしています。
金型磨き
4
満足度:4.0
金型を磨くのに使用しています。性能としては普通だと思います。注射器タイプなので、乾燥しないところがいいです。この商品の購...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラップ用具はどのようなものを使用すればよいでしょうか?
A
被削材よりも軟らかいものを選び、仕上げが進むにつれて(細かい粒度へ移行するたびに)更に軟らかい材料をご使用ください。
参考材料:脱脂綿、和紙、絹、硬軟質フェルト、硬軟質木材、プラスチック等
Q油性ですか、水性ですか?
A
油性です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドペースト(油性)
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ
ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性
ダイヤモンドペースト (油性・単結晶)
ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性
メーカークリストンダイヤモンド工業ミスミ大和製砥所ナカニシミスミナカニシ
通常価格4,147-1,870 -6,219 -9,212 -3,360 -9,702 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
水溶性/油性油性油性油性油性油性油性
よく一緒に購入される商品

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング