ツール用品技術窓口

確定しました

  • 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプ

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプ DIADRP-A-10
通常単価(税別)
20,59717,680
税込単価
22,65719,448
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

天然のダイヤモンドを使用しています。ポイントタイプはR加工、溝加工、細部加工用に有効です。

型番:

DIADRP-A-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIADRP-A-10の仕様・寸法情報

ドレッサータイプ(形状)
単石ドレッサー
砥材
天然ダイヤ
ダイヤモンドサイズ(clt)
(1/2)
全長(mm)
50
径(mm)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIADRP-A-10

(mm)

最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,59717,680
( 19,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

天然のダイヤモンドを使用しています。ポイントタイプはR加工、溝加工、細部加工用に有効です。

商品情報

外径図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプの型番DIADRP-A-10のページです。 型番DIADRP-A-10に関する仕様情報を記載しております。
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプ
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/クサビタイプ
天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
メーカークリストンダイヤモンド工業クリストンダイヤモンド工業クリストンダイヤモンド工業トラスコ中山ミスミナカニシ
通常価格20,59718,537 -3,816 -11,487 -3,069 -9,052 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
ドレッサータイプ(形状)単石ドレッサー-単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー
砥材天然ダイヤ天然ダイヤ天然ダイヤ人造ダイヤ--
ダイヤモンドサイズ(clt)(1/2)(1/2)----
全長(mm)5050100100100100
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング