17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/クサビタイプ

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/クサビタイプ
通常単価(税別)
18,53720,597特別価格
税込単価
20,39122,657特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

天然のダイヤモンドを使用しています。ポイントタイプはR加工、溝加工、細部加工用に有効です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
9
5個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,53717,680
( 19,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,59717,680
( 19,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

天然のダイヤモンドを使用しています。ポイントタイプはR加工、溝加工、細部加工用に有効です。

商品情報

外径図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ダイヤモンドドレッサー 総型/クサビタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型部品の加工
4
満足度:4.0
金型部品のR0.3以上の成型研磨加工に使用しています。 先端0.1以下のダイヤモンドがあれば、R0.3以下の研磨も可...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の削りに使用
4
満足度:4.0
メーカーにこだわりはなく、商品の性能と価格でこの商品を選定しました。金型を作っているので、その削りの作業の際に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/クサビタイプ
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプ
天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
メーカークリストンダイヤモンド工業クリストンダイヤモンド工業クリストンダイヤモンド工業トラスコ中山ミスミナカニシ
通常価格18,537-20,5973,816 -11,487 -3,069 -9,052 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
砥材天然ダイヤ天然ダイヤ天然ダイヤ人造ダイヤ--
ダイヤモンドサイズ(clt)(1/2)(1/2)----
全長(mm)5050100100100100
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング