17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート

通常単価(税別)
2,2402,571
税込単価
2,4642,828
通常出荷日:1日目

両面仕様インサート 8、16コーナ使用可能。【特長】・MJ形、ML形ブレーカ付き、ワイパーインサートを...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■両面タイプと片面タイプの両方のインサートを選択可
高切込みから高送りまでフルカバー

 

【ONMU/ONHU 八角形両面タイプ(高経済性)】

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様1

MJブレーカ

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様2

MLブレーカ

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様3

W

 

【SNMU/SNHU 四角形両面タイプ(高切込み)】

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様4

MJブレーカ

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様5

MLブレーカ

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様6

W

■対応領域

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 製品仕様7
 

■多種多様な被削材に対応する材種設定

【AH120】

  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
 

■SNMU/SNHU(四角形両面タイプ)の特長

  • 黒皮面等の加工に向く高切込み(7.5mm)仕様
  • 従来品の1.4倍のインサートサイズ(内接円17.3mm)を採用し、強度を向上
  • 切れ刃にインクリネーションを付与し、良好な切りくず処理性
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 特長

APMX = 7.5mm

性能・試験情報

【切削抵抗】
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 切削抵抗
カッタTAN07R100M31.7-07
(φ100 mm, Z = 1)
インサートSNMU1706ANTR-ML AH3135
被削材S55C(200HB)
切削速度Vc = 150 m/min
刃当り送りfz = 0.2 mm/t
切込みap = 3 mm
切削幅ae = 70 mm
切削油乾式
【炭素鋼の工具寿命】
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 工具寿命
カッタTAN07R125M38.1-08
(φ125 mm, Z = 1)
インサートSNMU1706ANPR-MJ AH3135
被削材S50C(200HB)
切削速度Vc = 157m/min
刃当り送りfz =0.15mm/t
切込みap = 2 mm
切削幅ae = 120 mm
切削油乾式

外形図

ONHU0705-W
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 外形図01
SNHU1706-W
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 外形図02

使用方法・使用事例

使用方法

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 使用方法1

ONHU0705ANPR-W




数字が印字されている切れ刃が、底面を向くようにさらい刃インサートを取付けて下さい。
さらい刃使用時は、1枚のみ取り付けてください。
送り f は 5.5 mm/rev 以下でご使用ください。 
SNMU/SNHU/OWMTインサートと組み合わせて使用しないでください。
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 使用方法

SNHU1706ANFN-W



左図1のように、さらい刃インサートを取付けて下さい。
さらい刃使用時は、1枚のみ取り付けてください。
送り f は9.5 mm/rev 以下でご使用ください。
ONMU/ONHU/OWMTインサートと組み合わせて使用しないでください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート SNHU・SNMU・ONHU・ONMU形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

利用可能コーナー数

CAM・工具管理ソフト用データ

ホーニング

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 T

(mm)

寸法 rε

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
O(正八角形)
8
-
あり
17.5
6.4
5.8
-
701-5488
2D/3D
10個
S(正方形)
4
zoller
なし
17.3
11
6.5
0.4
701-6905
2D/3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
1日目
2,571
( 2,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

両面仕様インサート 8、16コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形、ML形ブレーカ付き、ワイパーインサートを設定。設定材種:AH120、AH140、AH725。
・平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート。
・4角形:SNMU形、SNHU形。8角形:ONMU形、ONHU形。
【用途】
・平面加工用。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面加工用 DoOcto/DoQuad TAN07/TAN07W形カッタ用インサート
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,240-820 -18,381 -8,1499,9208,343
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
逃げ角N(0°)その他D(15°)D(15°)D(15°)D(15°)
被削材鋳鉄鋼 / 難削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属
材種分類コーティングコーティングT-DIAPCDPCD(T-DIA)PCD(T-DIA)
材種AH120AH725DX140DX110DX110DX110
精度HMEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング