17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート

通常単価(税別)
1,2001,910
税込単価
1,3202,101
通常出荷日:1日目

TACラフィングエンドミルELP-A用インサート。【特長】・片面仕様インサート2コーナ使用可能。・MJ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACラフィングエンドミル ELP-A用インサートの仕様

TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート:関連画像

インサートの外観

TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート:関連画像

インサートの寸法図 単位:mm

形番 精度 ホーニング 材種 寸法(mm)
AH120 AH140 T3130 GH330 A B s
ADMT130308PR-MJ M あり - 13.1 7.94 3.18
ADMT17T308PR-MJ - 16.6 9.525 3.97
ADMT210408PR-MJ - 20.6 12.7 4.76

型番リスト

表示件数

被削材

材種

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

トラスココード

寸法 s

(mm)

最小発注数量
鋳鉄
AH120
16.6
9.525
349-3784
3.97
10個
ステンレス鋼
AH140
16.6
9.525
349-3792
3.97
10個
T3130
16.6
9.525
709-6631
3.97
10個
鋳鉄
AH120
13.1
7.94
349-3768
3.18
10個
ステンレス鋼
AH140
13.1
7.94
349-3776
3.18
10個
T3130
13.1
7.94
707-9516
3.18
10個
鋳鉄
AH120
20.6
12.7
349-3806
4.76
10個
ステンレス鋼
AH140
20.6
12.7
349-3814
4.76
10個
T3130
20.6
12.7
709-6640
4.76
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

TACラフィングエンドミルELP-A用インサート。
【特長】
・片面仕様インサート2コーナ使用可能。
・MJ形ブレーカを設定。
・設定材種:T3130、AH120等。
【用途】
・鋼、鋳鉄の粗加工、深切込み、肩削り加工用。
・先端刃専用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACラフィングエンドミル ELP-Aインサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート
ミル TGP4200R-A用インサート SPEN
TACミル EBP インサート
ミル TGP4200R-A用インサート SPCN
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,200-8002,420 -1,5001,110540 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)その他S(正方形)A(85°平行四辺形)R(円形)
逃げ角D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)
利用可能コーナー数24142その他
材種分類コーティングサーメットコーティングサーメットコーティングコーティング
精度MEECMM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング