17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TACミル サイドカッタ VSNEインサート

通常単価(税別)
2,1803,330
税込単価
2,3983,663
通常出荷日:1日目

TACミル用インサート。【特長】・2コーナ使用可能設定材種:AH120。【用途】・鋼、鋳鉄、ステンレス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TACミル サイドカッタ VSNEインサート:関連画像

ENEQ□□□□08TN-Tの外観

TACミル サイドカッタ VSNEインサート:関連画像

ENEQ□□□□08TN-Tの外形図

TACミル サイドカッタ VSNEインサート:関連画像

ENEQ□□□□08TN-Tの外形図

  • 精度:E
  • ホーニング:あり
  • 材種分類:コーティング
  • 材種:AH120
  • 適用TACミル
    ENEQ090508TN-T-AH120:VSNE09
    ENEQ100508TN-T-AH120:VSNE10
    ENEQ130608TN-T-AH120:VSNE13
    ENEQ160608TN-T-AH120:VSNE16

型番リスト

表示件数

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

φd

(mm)

トラスココード

寸法 s

(mm)

最小発注数量
9.5
9.5
4.8
349-1897
5.5
10個
10.2
10.2
4.8
349-1901
5.5
10個
12.7
12.7
5.9
349-1919
6.35
10個
16
13.5
5.9
349-1927
6.35
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,840
( 3,124 )
1日目
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

TACミル用インサート。
【特長】
・2コーナ使用可能設定材種:AH120。
【用途】
・鋼、鋳鉄、ステンレスの溝加工用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル サイドカッタ VSNEインサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル EWD05インサート
TACミル DPD24インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
TACミル EBD/HBD インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,180-2,940 -540 -14,550 -1,230 -1,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)R(円形)その他その他その他
逃げ角N(0°)N(0°)D(15°)D(15°)その他D(15°)
被削材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
利用可能コーナー数22その他113
材種分類コーティング超硬コーティングT-DIAコーティングコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング