17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

通常単価(税別)
1,6371,694
税込単価
1,8011,863
通常出荷日:1日目

鋼・鋳鉄・アルミ合金の溝加工用のチップ(フライス加工用)。【特長】・4コーナ使用可能設定材種:TH10...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サイドカッタ SVN4000インサート SNEN12形の仕様

TACミル サイドカッタ SVN4000インサート:関連画像

SNEN12形の外観

TACミル サイドカッタ SVN4000インサート:関連画像

SNEN12形の寸法図

TACミル サイドカッタ SVN4000インサート:関連画像

SNEN12形の構造図

  • SNEN12T2ZFN-TH10、SNEN1233ZFN-TH10:被削材/鋳鉄、非鉄金属
  • SNEN12T2ZTN-UX30、SNEN1233ZTN-UX30:被削材/鋼

SNEN12形のスペック表

形番 超硬 A B T bs ホーニング
UX30 TH10
SNEN12T2ZFN - 12.7 12.7 2.8 0.15 なし
SNEN12T2ZTN - 12.7 12.7 2.8 0.15 あり
SNEN1233ZFN - 12.7 12.7 3.3 0.15 なし
SNEN1233ZTN - 12.7 12.7 3.3 0.15 あり

SNEN12形の標準切削条件

被削材 材種 切削速度 Vc(m/min)
炭素鋼(300HB以下) UX30 80~120
ダイス鋼(300HB以下) UX30 60~80
鋳鉄 TH10 80~100
アルミ合金 TH10 600~1000

型番リスト

表示件数

被削材

材種

ホーニング

ISO型番(メトリック)

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
TH10
なし
SNEX12T2ZNFN
706-1935
10個
UX30
あり
SNEX12T2ZNTN
349-2621
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
TH10
なし
SNEX1233ZNFN
349-2605
10個
UX30
あり
SNEX1233ZNTN
349-2613
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
1日目
1,637
( 1,801 )
1日目
1,694
( 1,863 )
1日目
1,694
( 1,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼・鋳鉄・アルミ合金の溝加工用のチップ(フライス加工用)。
【特長】
・4コーナ使用可能設定材種:TH10等。
【用途】
・SVN4000サイドカッタのインサート。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル サイドカッタ SVN4000インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル サイドカッタ SVN4000インサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル TNS/ESN4000インサート
TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN
TACミル EBP インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,637-3,146 -2,329 -1,5308482,591 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)A(85°平行四辺形)E(75°ひし形)T(正三角形)R(円形)その他
逃げ角N(0°)N(0°)N(0°)N(0°)D(15°)P(11°)
利用可能コーナー数4223その他1
材種分類超硬超硬コーティング超硬超硬コーティング
精度EEEMME

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング