17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TACミル TSP/TFP4001IA インサート

通常単価(税別)
1,413
税込単価
1,554
通常出荷日:1日目

三角形片面仕様インサート。【特長】・3コーナ使用可能。・MJ形ブレーカを設定。・設定材種:T3130、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TACミル TSP4000IAインサート:関連画像

TPMR-MJの外形図

形番 Max.ap コーティング φd A T bs
AH120 AH130 AH140 GH330 T1115 T3130
TPMR2204PDSR-MJ 0.8 10 - - - - 12.7 - 4.76 1.2

型番リスト

表示件数

材種

最小発注数量
GH330
10個
T3130
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

三角形片面仕様インサート。
【特長】
・3コーナ使用可能。
・MJ形ブレーカを設定。
・設定材種:T3130、GH330等。
【用途】
・鋳鉄・鋼の肩削り加工用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TSP/TFP4001IA インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル TSP/TFP4001IA インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
TACミル DPD24インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,413579 -2,329 -3,146 -15,600 -1,316 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)R(円形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)その他その他
逃げ角P(11°)D(15°)N(0°)N(0°)D(15°)その他
被削材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
利用可能コーナー数3その他2211
材種分類コーティングコーティングコーティング超硬T-DIAコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング