17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

TACミル TPP16インサート

通常単価(税別)
1,3461,755
税込単価
1,4811,931
通常出荷日:1日目

正方形片面仕様インサート。【特長】・4コーナ使用可能。・MJ形、ML形、MH形ブレーカを設定。・設定材...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

SPMR16-MJの外形図

SPMR16-MJの外形図

SPMR16-MLの外形図

SPMR16-MLの外形図

SPMR16-MHの外形図

SPMR16-MHの外形図

形番 Max.ap
コーティング 超硬ABTbs
GH330 T1115T3130UX30
SPMR1605PPTR-MJ0.81216165.562
SPMR1605PPPR-ML0.812---16165.56-
SPMR1605PPTR-MH0.812-16165.562

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
709-1419
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
349-5272
2D/3D
10個
コーティング
T3130
706-3946
2D/3D
10個
鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
706-3954
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
349-5281
-
10個
鋳鉄
コーティング
T1115
701-7855
-
10個
コーティング
T3130
706-3962
-
10個
鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
706-3971
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,346
( 1,481 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,346
( 1,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

正方形片面仕様インサート。
【特長】
・4コーナ使用可能。
・MJ形、ML形、MH形ブレーカを設定。
・設定材種:T3130、GH330、T1115等。
【用途】
・鋼・鋳鉄・ステンレスの深切込み肩削り加工用。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TPP16インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル TPP16インサート
TACミル EBP インサート
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
E/TPV16R用
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,346-2,591 -1,189579 -1,8902,329 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他A(85°平行四辺形)R(円形)その他E(75°ひし形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)その他N(0°)
利用可能コーナー数412その他22
精度MEMMCE
ホーニングありありありありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング