17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

転削加工用工具 TMD5400RI インサート

通常単価(税別)
1,2962,571
税込単価
1,4262,828
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

平面削り(中~重切削)用汎用深切込みタイプ、TMD5400RI)用チップ。

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

被削材

材種分類

材種

精度

ホーニング

インサート形状

ISO型番(メトリック)

最小発注数量
サーメット
N308
C
あり
図1
SDCN1504AETN
10個
サーメット
NS740
C
あり
図1
SDCN1504AETN
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬
TH10
E
なし
図1
SDEN1504AEFN
10個
コーティング
T3130
E
あり
図2
SDEN1504AETN-20
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
E
あり
図1
SDEN1504AETN
10個
サーメット
NS740
E
あり
図1
SDEN1504AETN
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
E
あり
図1
SDEN1504AETN
10個
サーメット
NS740
E
あり
図5
SDEN1504AETNCR
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬
TH10
K
なし
図1
SDKN1504AEFN
10個
コーティング
T3130
K
あり
図3
SDKN1504AETN-16
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
AH120
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
AH130
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
ステンレス鋼
コーティング
AH140
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
サーメット
N308
K
あり
-
-
10個
サーメット
NS740
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
超硬
UX30
K
あり
図1
SDKN1504AETN
10個
サーメット
NS740
K
あり
図6
SDKN1504AETNCR
10個
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
GH330
K
あり
図4
SDKR1504AESR-MJ
10個
コーティング
T3130
K
あり
図4
SDKR1504AESR-MJ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
2,571
( 2,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,422
( 1,564 )
1日目
1,832
( 2,015 )
1日目
1,832
( 2,015 )
1日目
1,422
( 1,564 )
1日目
1,436
( 1,580 )
1日目
1,422
( 1,564 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,667
( 1,834 )
1日目
1,667
( 1,834 )
1日目
1,667
( 1,834 )
5日目
1,667
( 1,834 )
1日目
1,667
( 1,834 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,832
( 2,015 )
1日目
1,832
( 2,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

平面削り(中~重切削)用汎用深切込みタイプ、TMD5400RI)用チップ。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具 TMD5400RI インサートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チップ
4
満足度:4.0
チップ交換タイプなので 非常に便利です 安価でコスト面で非常に 助かります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転削加工用工具 TMD5400RI インサート
ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート
ミル 転削加工用 TAD/EADインサート
転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A
転削用インサート EGE4100(旧製品)
TACミル TME5400インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,296-954 -848 -1,948 -856 -1,336 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)A(85°平行四辺形)S(正方形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角D(15°)N(0°)D(15°)D(15°)E(20°)E(20°)
利用可能コーナー数424その他44
注文単位数量(個)101010101010
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング