ツール用品技術窓口
正方形片面仕様のインサート。【特長】・フラットトップタイプ設定のチップ(フライス加工用)。・型番:SE...
詳細を確認
TACミルTHE4000IA用インサート/型番:SECN42ZFR-DIAの寸法図

型番:SEEN/SECN42Z
| - | - | 超硬 | PCD | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH10 | - | DX140 | - | - | |||
| P | 鋼 | - | - | - | - | - | - |
| M | ステンレス | - | - | - | - | - | - |
| K | 鋳鉄 | - | - | - | - | - | - |
| N | 非鉄金属 | ★ | - | ★ | - | - | - |
| S | 難削材 | - | - | - | - | - | - |
| H | 高硬度材 | - | - | - | - | - | - |
| 形番 | Max.ap | 超硬 | PCD | A | B | T | bs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH10 | - | DX140 | - | - | ||||||
| SECN42ZFR-DIA | 3.5 | - | - | ● | - | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.5 |
| SECN42ZFR | 6 | ● | - | - | - | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.5 |
| SEEN42ZFR | 6 | ● | - | - | - | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.5 |
●:設定アイテム
・T-DIAはダイヤモンド系超高圧焼結体です。
・1コーナ使用タイプとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,630円 ( 19,393円 ) | 1日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 1日目 |
800円 ( 880円 ) | 1日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 1日目 |
正方形片面仕様のインサート。
【特長】
・フラットトップタイプ設定のチップ(フライス加工用)。
・型番:SECN42ZFR-DIA-DX140はT-DIAに分類し、ダイヤモンド系超高圧焼結体で1コーナ使用タイプ。
・型番:SEEN/SECN42Zは超硬で4コーナ使用タイプ。
・汎用タイプの普通刃。
【用途】
・アルミ合金、非鉄金属の汎用加工用として利用可能。
・肩削り用として最適。